目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Protective bars - for TS, SE
Rittal
系统附件
门锁
不同变化形式的门
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/tuervarianten/schutzbalken_fur_ts_se.prj},{NB=8801.010(400)},{BEST=8801.010},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Schutzbalken für max. 1200 mm kürzbar bzw. teilbar, RAL 3000},{BEZ1=Schutzbalken},{BEZ2=für TS, SE},{B=400},{GEW=2.300},{INFOPAGE=hb34_s551},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
L
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8801.010(400)(400)
8801.010
Protective bars
for TS, SE
290
2.300
27-18-92-34
27-18-92-34
27-18-92-61
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表