目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Viewing window - Stainless steel
Rittal
系统附件
门锁
检视窗和操作指示板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/sichtfenster_bedientbleaus/sichtfenster_edelstahl.prj},{NB=2793.560},{BEST=2793.560},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Sichtfenster},{BEZ1=Sichtfenster},{BEZ2=Edelstahl},{VERS=1},{B=532},{H=600},{T=38},{GEW=6.500},{INFOPAGE=hb34_s558},{CNSECLASS51=27-18-23-01},{CNSECLASS70=27-18-23-01},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2793.560
2793.560
Viewing window
Stainless steel
532
600
38
6.500
27-18-23-01
27-18-23-01
27-18-22-04
EC000747
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表