目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Operating panel - Operating panel
Rittal
系统附件
门锁
检视窗和操作指示板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/sichtfenster_bedientbleaus/bedientableau.prj},{NB=2742.000},{BEST=2742.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Bedientableau},{BEZ1=Bedientableau},{BEZ2=},{VERS=1},{B=377},{H=377},{T=34},{GEW=3.300},{B1=494},{H1=286.3},{INFOPAGE=hb34_s559},{CNSECLASS51=27-18-22-02},{CNSECLASS70=27-18-22-04},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2740.000
2740.000
Operating panel
197
297
34
1.700
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2741.000
2741.000
Operating panel
377
297
34
1.900
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2742.000
2742.000
Operating panel
377
377
34
3.300
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2743.000
2743.000
Operating panel
377
597
34
4.500
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2744.000
2744.000
Operating panel
597
377
34
3.200
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2745.000
2745.000
Operating panel
497
497
34
3.600
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2746.000
2746.000
Operating panel
597
597
34
4.400
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表