目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Operating panel for AX - Operating panel for AX
Rittal
系统附件
门锁
检视窗和操作指示板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/sichtfenster_bedientbleaus/ax_bedientableau_asmtab.prj},{NB=2742.010(2,0)},{BEST=2742.010},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{VER=0},{BEZ1=AX Bedientableau, 377x377 mm},{B=377},{H=377},{T=36},{GEW=2.500},{B1=494},{H1=255},{INFOPAGE=ax_s65},{CNSECLASS51=27-18-22-02},{CNSECLASS70=27-18-22-04},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747},{PPATH=assemblies/ax_bedientableau_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Bezeichnung 1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2740.010
2740.010
AX Operating panel, 197x...
197
297
36
1.400
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2741.010
2741.010
AX Operating panel, 377x...
377
297
36
2.200
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2742.010
2742.010
AX Operating panel, 377x...
377
377
36
2.500
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2743.010
2743.010
AX Operating panel, 377x...
377
597
36
3.400
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2745.010
2745.010
AX Operating panel, 497x...
497
497
36
3.500
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2744.010
2744.010
AX Operating panel, 597x...
597
377
36
3.300
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
2746.010
2746.010
AX Operating panel, 597x...
597
597
36
4.700
27-18-22-02
27-18-22-04
27-18-22-04
EC000747
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表