目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Front trim panels, top - for TS
Rittal
系统附件
门锁
扩装附件用于模块化的面部设计
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/ausbauzubehoer_modulare_frontgestaltung_ts/frontblenden_oben_ip_54_asmtab.prj},{NB=9672.316},{BEST=9672.316},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Frontblenden oben, IP 54 BxH 600/100 mm},{B=600},{H=100},{VE=1 St.},{GEW=1.000},{VERS=1},{B1=592},{B2=516.5},{B3=478.5},{B4=478.5},{H1=85.5},{H2=52.5},{H3=0.0},{H4=59.5},{INFOPAGE=hb34_s553},{CNSECLASS51=27-18-22-10},{CNSECLASS70=27-18-22-90},{CNSECLASS80=27-14-24-23},{CNSETIM40=EC000269},{PPATH=assemblies/frontblenden_oben_ip_54_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ
Short name
ⁿ/ₐ
B
用于机柜宽度
[mm]
H
高度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
9672.314
9672.314
Front trim panels top, IP...
400
100
1个
1.000
27-18-22-10
27-18-22-90
27-14-24-23
EC000269
9672.324
9672.324
Front trim panels top, IP...
400
300
1个
2.000
27-18-22-10
27-18-22-90
27-14-24-23
EC000269
9672.316
9672.316
Front trim panels top, IP...
600
100
1个
1.000
27-18-22-10
27-18-22-90
27-14-24-23
EC000269
9672.326
9672.326
Front trim panels top, IP...
600
300
1个
3.000
27-18-22-10
27-18-22-90
27-14-24-23
EC000269
9672.318
9672.318
Front trim panels top, IP...
800
100
1个
2.000
27-18-22-10
27-18-22-90
27-14-24-23
EC000269
9672.328
9672.328
Front trim panels top, IP...
800
300
1个
4.000
27-18-22-10
27-18-22-90
27-14-24-23
EC000269
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表