目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
电缆槽 - for TS IT
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆铺设
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/kabelkanal_ts_it_asmtab.prj},{NB=5302.051},{BEST=5302.051},{BEZ1=Kabelkanal, 38 HE für TS IT},{BEZ2= H:1800 mit MR},{BEZ3=H:2000 mit Profilschienen},{H=1691.2},{DETAIL=1},{VERS=1},{GEW=7.980},{CNSECLASS51=27-18-92-24},{CNSECLASS70=27-40-07-03},{CNSECLASS80=27-40-07-03},{CNSETIM40=EC000012},{PPATH=assemblies/kabelkanal_ts_it_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5302.051
5302.051
Cable duct, 38 U for TS I...
H:1800 with MR
H:2000 with profile rails
1691.2
7.980
27-18-92-24
27-40-07-03
27-40-07-03
EC000012
5302.052
5302.052
Cable duct, 42 U for TS I...
H:2000 with MR
H:2200 with profile rails
1869.0
8.560
27-18-92-24
27-40-07-03
27-40-07-03
EC000012
5302.053
5302.053
Cable duct, 47 U for TS I...
H:2200 with MR
H:2400 with profile rails
2090.4
10.260
27-18-92-24
27-40-07-03
27-40-07-03
EC000012
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表