目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Attachment TS - for TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/fixierung_ts.prj},{NB=8612.010},{BEST=8612.010},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Fixierung TS},{BEZ1=Fixierung TS},{BEZ2=für System-Chassis 17 x 73 mm },{GEW=0.324},{INFOPAGE=hb34_s606},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8612.010
8612.010
Attachment TS
for TS punched section wi...
0.324
27-18-92-34
27-18-92-34
27-18-92-34
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表