目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Frame connector piece for TS punched rail 17 x 17 mm
Rittal
系统附件
内部扩装
固定元件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/befestigungselemente/rahmenanschlussstueck.prj},{NB=9673.901},{BEST=9673.901},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Rahmenanschlussstück für Mini-TS Profil},{VE=24 St.},{DETAIL=1},{INFOPAGE=hb33_s663},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{GEW=1.176}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9673.901
9673.901
Frame connector piece for...
24
27-18-92-34
27-18-92-34
27-18-92-34
EC002625
1.176
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表