目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Captive nuts - Captive nuts
Rittal
系统附件
内部扩装
固定元件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/befestigungselemente/kafigmutter_druckfeder.prj},{NB=4166.000},{BEST=4166.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Käfigmutter},{BEZ2=M5},{BEZ=Käfigmutter M6 Pack mit 50 Stück},{GEW=0.450},{INFOPAGE=hb34_s624},{D1=7.600},{D2=8.000},{M=5.000},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=23-11-08-15},{CNSETIM40=EC002358},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
4166.000
4166.000
Captive nuts
M5
0.450
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-08-15
EC002358
4164.000
4164.000
Captive nuts
M6
0.450
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-08-15
EC002358
4165.000
4165.000
Captive nuts
M8
0.450
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-08-15
EC002358
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表