目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
自攻螺钉 - 自攻螺钉
Rittal
系统附件
内部扩装
固定元件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/befestigungselemente/bohrschrauben.prj},{NB=2487.000},{BEST=2487.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Bohrschrauben},{SA=Bohrschrauben},{BEM=ST 4.8 x 16},{VE=300},{INFOPAGE=hb32_s1011},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=23-11-01-18},{CNSETIM40=EC002341},{BEZ2=},{BEZ3=},{GEW=0.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEM
尺寸
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
2487.000
2487.000
自攻螺钉
ST 4.8 x 16
300
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-01-18
EC002341
0.900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表