目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Gland plate module, vented - for VX IT
Rittal
系统附件
底面
底面
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/boden/boden/vx_it_bodenblechmodul_beluftet.prj},{NB=5301.330},{BEST=5301.330},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Bodenblechmodul, belüftet},{BEZ2=BxT 600x237,5 mm, sheet steel, galvanized},{BEZ3=-},{B=600},{VE=1 St.},{GEW=1.000},{CNSECLASS51=27-18-20-40},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{INFOPAGE=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
用于机柜宽度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5301.330
5301.330
VX IT Gland plate module,...
WxD 600x237,5 mm, sheet s...
600
1个
27-18-20-40
27-18-20-03
27-18-92-61
EC002620
5301.331
5301.331
VX IT Gland plate module,...
WxD 800x237,5 mm, sheet s...
800
1个
27-18-20-40
27-18-20-03
27-18-92-61
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表