目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
PLS special busbars
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
母线
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/sammelschienen/pls_sammelschiene.prj},{NB=3525.010},{BEST=3525.010},{BEZ1=PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800A},{BEZ2=895mm lang},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb33_s312},{VERS=1},{L=895},{VE=3},{VER=1},{CNSECLASS51=27-37-03-01},{CNSECLASS70=27-37-03-03},{CNSECLASS80=27-37-03-03},{CNSETIM40=EC001522},{GEW=6.960}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
L
深度
[mm]
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3509.000
3509.000
PLS特种母线 E-Cu 800 A
长 2400 mm
2400
1
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
6.740
3516.000
3516.000
PLS special busbar E-Cu 1...
长 2400 mm
2400
1
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
19.210
3524.000
3524.000
PLS特种母线 E-Cu 800 A
长 495 mm
495
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3.840
3525.000
3525.000
PLS特种母线 E-Cu 800 A
长 695 mm
695
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
5.400
3525.010
3525.010
PLS特种母线 E-Cu 800 A
长 895 mm
895
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
6.960
3526.000
3526.000
PLS特种母线 E-Cu 800 A
长 1095mm
1095
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
8.520
3527.000
3527.000
PLS special busbar E-Cu 1...
长 495 mm
495
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
11.850
3528.000
3528.000
PLS special busbar E-Cu 1...
长 695 mm
695
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
16.860
3528.010
3528.010
PLS special busbar E-Cu 1...
长 895 mm
895
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
21.720
3529.000
3529.000
PLS special busbar E-Cu 1...
长 1095mm
1095
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
26.580
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表