目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Coupling CP 60/40 for support arm connection Ø 130 mm - Support arm system CP 60
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 60
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_60/gehaeusekupplung_60_asmtab.prj},{NB=6206.300 (W=0)},{BEST=6206.300},{W=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kupplung CP 60},{BEZ2=für Tragarmanschluss ? 130 mm},{BEZ3=},{BEZ=Kupplung System60, RAL 7035 für Anschluss Ø 130mm},{FARBE=7035},{GEW=2.100},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{PPATH=assemblies/gehaeusekupplung_60_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s147},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
6206.300
6206.300
Coupling CP 60
for support arm connectio...
2.100
27-18-92-47
27-18-92-61
27-40-05-56
EC000882
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表