目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CTT - 氣動接頭-快速接頭
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣動接頭·氣動配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h11/ctt.prj},{NB=CTT4-M5},{MMAT=PBT},{MSUR=-},{TMAT=Brass},{TSUR=Electroless Nickel Plating },{MAT2=PBT},{SUR2=-},{CODE=CTT},{MYCODE=P_CTT},{VAR02=4},{VAR04=M5},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
TMAT
螺紋部材質
ⁿ/ₐ
TSUR
螺紋部表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
配管直徑 H
[mm]
FIX04
螺紋尺寸K2
ⁿ/ₐ
FIX06
A
[mm]
FIX08
D
[mm]
FIX10
C
[mm]
CTT4-M5
CTT4-M5
PBT
-
黃銅
鍍鎳處理
CTT
4
M5×0.8
25.4
17.2
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表