目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SP-SWH - 榘形彈簧-SWH
PRiCi FA
小零件
矩形彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_2/sp-swh.prj},{NB=SP-SWH20-20},{MAT=Spring steel},{MAT2=Spring steel},{CODE=SP-SWH},{MYCODE=M_SWH},{VAR02=20},{VAR06=20},{FIX95=PDF},{FIX96=1.5},{FIX97=1},{FIX99=0.56,0.93,0.56,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
D
[mm]
VAR04
d
[mm]
FIX02
彈簧常數
[N/mm{kgf/mm}]
FIX06
F(F=L×19.2%)
[mm]
FIX08
負載(F=L×19.2%)
[N{kgf}]
FIX10
F(F=L×21.6%)
[mm]
FIX12
負載(F=L×21.6%)
[N{kgf}]
FIX14
F(F=L×24%)
[mm]
FIX16
負載(F=L×24%)
[N{kgf}]
SP-SWH6-15
SP-SWH6-15
彈簧鋼
SP-SWH
6
3.0
38.1{3.9}
2.9
110{11}
3.2
123{13}
3.6
137{14}
SP-SWH8-10
SP-SWH8-10
彈簧鋼
SP-SWH
8
4.0
85.8{8.8}
1.9
165{17}
2.2
185{19}
2.4
206{21}
SP-SWH10-10
SP-SWH10-10
彈簧鋼
SP-SWH
10
5.0
123{12.5}
1.9
235{24}
2.2
265{27}
2.4
294{30}
SP-SWH12-15
SP-SWH12-15
彈簧鋼
SP-SWH
12
6.0
117{11.9}
2.9
337{34}
3.2
379{38}
3.6
421{43}
SP-SWH14-20
SP-SWH14-20
彈簧鋼
SP-SWH
14
7.0
120{12.3}
3.8
462{47}
4.3
520{53}
4.8
578{59}
SP-SWH16-20
SP-SWH16-20
彈簧鋼
SP-SWH
16
8.0
157{16.0}
3.8
604{62}
4.3
680{69}
4.8
755{77}
SP-SWH18-20
SP-SWH18-20
彈簧鋼
SP-SWH
18
9.0
198{20.2}
3.8
761{78}
4.3
856{87}
4.8
951{97}
SP-SWH20-20
SP-SWH20-20
彈簧鋼
SP-SWH
20
10.0
245{25.0}
3.8
941{96}
4.3
1058{108}
4.8
1176{120}
SP-SWH22-25
SP-SWH22-25
彈簧鋼
SP-SWH
22
11.0
237{24.2}
4.8
1137{116}
5.4
1279{130}
6
1421{145}
SP-SWH25-25
SP-SWH25-25
彈簧鋼
SP-SWH
25
12.5
306{31.2}
4.8
1466{150}
5.4
1650{168}
6
1833{187}
SP-SWH27-25
SP-SWH27-25
彈簧鋼
SP-SWH
27
13.5
358{36.5}
4.8
1717{175}
5.4
1931{197}
6
2146{219}
SP-SWH30-25
SP-SWH30-25
彈簧鋼
SP-SWH
30
15.0
441{45.0}
4.8
2117{216}
5.4
2381{243}
6
2646{270}
SP-SWH35-40
SP-SWH35-40
彈簧鋼
SP-SWH
35
17.5
375{38.2}
7.7
2878{293}
8.6
3237{330}
9.6
3597{367}
SP-SWH40-40
SP-SWH40-40
彈簧鋼
SP-SWH
40
20.0
490{50.0}
7.7
3763{384}
8.6
4234{432}
9.6
4704{480}
SP-SWH50-50
SP-SWH50-50
彈簧鋼
SP-SWH
50
25.0
613{62.5}
9.6
5880{600}
10.8
6615{675}
12
7350{750}
SP-SWH60-60
SP-SWH60-60
彈簧鋼
SP-SWH
60
30.0
735{74.9}
11.5
8467{863}
13
9526{971}
14.4
10584{1079}
SP-SWH70-70
SP-SWH70-70
彈簧鋼
SP-SWH
70
38.5
747{76.2}
13.4
10046{1024}
15.1
11301{1152}
16.8
12557{1280}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表