目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SP-SWB - 榘形彈簧-SWB
PRiCi FA
小零件
矩形彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_2/sp-swb.prj},{NB=SP-SWB20-20},{MAT=Spring steel},{MAT2=Spring steel},{CODE=SP-SWB},{MYCODE=M_SWB},{VAR02=20},{VAR06=20},{FIX95=PDF},{FIX96=1.5},{FIX97=1},{FIX99=0.56,0.93,0.56,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
D
[mm]
VAR04
d
[mm]
FIX02
彈簧常數
[N/mm{kgf/mm}]
FIX06
F(F=L×16%)
[mm]
FIX08
負載(F=L×16%)
[N{kgf}]
FIX10
F(F=L×18%)
[mm]
FIX12
負載(F=L×18%)
[N{kgf}]
FIX14
F(F=L×20%)
[mm]
FIX16
負載(F=L×20%)
[N{kgf}]
SP-SWB6-15
SP-SWB6-15
彈簧鋼
SP-SWB
6
3.0
59.0 { 6.0}
2.4
142{14}
2.7
159{16}
3
177{18}
SP-SWB8-10
SP-SWB8-10
彈簧鋼
SP-SWB
8
4.0
162 {16.5}
1.6
258{26}
1.8
291{30}
2
323{33}
SP-SWB10-10
SP-SWB10-10
彈簧鋼
SP-SWB
10
5.0
221 {22.5}
1.6
353{36}
1.8
397{41}
2
441{45}
SP-SWB12-15
SP-SWB12-15
彈簧鋼
SP-SWB
12
6.0
190 {19.3}
2.4
455{46}
2.7
512{52}
3
569{58}
SP-SWB14-20
SP-SWB14-20
彈簧鋼
SP-SWB
14
7.0
184 {18.8}
3.2
589{60}
3.6
662{68}
4
736{75}
SP-SWB16-20
SP-SWB16-20
彈簧鋼
SP-SWB
16
8.0
245 {25.0}
3.2
784{80}
3.6
882{90}
4
980{100}
SP-SWB18-20
SP-SWB18-20
彈簧鋼
SP-SWB
18
9.0
306 {31.2}
3.2
980{100}
3.6
1103{113}
4
1225{125}
SP-SWB20-20
SP-SWB20-20
彈簧鋼
SP-SWB
20
10.0
392 {40.0}
3.2
1254{128}
3.6
1411{144}
4
1568{160}
SP-SWB22-25
SP-SWB22-25
彈簧鋼
SP-SWB
22
11.0
382 {39.0}
4
1530{156}
4.5
1721{175}
5
1912{195}
SP-SWB25-25
SP-SWB25-25
彈簧鋼
SP-SWB
25
12.5
481 {49.0}
4
1922{196}
4.5
2162{220}
5
2403{245}
SP-SWB27-25
SP-SWB27-25
彈簧鋼
SP-SWB
27
13.5
569 {58.0}
4
2275{232}
4.5
2560{261}
5
2844{290}
SP-SWB30-25
SP-SWB30-25
彈簧鋼
SP-SWB
30
15.0
706 {72.0}
4
2824{288}
4.5
3177{324}
5
3530{360}
SP-SWB35-40
SP-SWB35-40
彈簧鋼
SP-SWB
35
17.5
600 {61.2}
6.4
3842{392}
7.2
4322{441}
8
4802{490}
SP-SWB40-40
SP-SWB40-40
彈簧鋼
SP-SWB
40
20.0
784 { 79.9}
6.4
5018{512}
7.2
5645{576}
8
6272{640}
SP-SWB50-50
SP-SWB50-50
彈簧鋼
SP-SWB
50
25.0
980 {100.0}
8
7840{800}
9
8820{900}
10
9800{1000}
SP-SWB60-60
SP-SWB60-60
彈簧鋼
SP-SWB
60
30.0
1176 {120.0}
9.6
11290{1152}
10.8
12701{1296}
12
14112{1440}
SP-SWB70-70
SP-SWB70-70
彈簧鋼
SP-SWB
70
38.5
1219 {124.3}
11.2
13655{1392}
12.6
15362{1567}
14
17069{1740}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表