目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SP-AWU,SP-AUU,SP-BWU,SP-BUU - 拉伸彈簧中輕載型
PRiCi FA
小零件
彈簧·拉簧·扭簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_1/sp-awu.prj},{NB=SP-AUU2-10},{MAT=Stainless steel },{CODE=SP-AUU},{CODE1=AUU},{MYCODE=M_AUU},{VAR10=2},{AV101=2,3,4,5,6,8,10,12,14,16},{VAR15=10},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
線徑d
[mm]
FIX04
最大位移量
[mm]
FIX06
最大負載
[N]
FIX08
初始張力
[N]
FIX10
彈簧係數
[N/mm]
SP-AWU2-10
SP-AWU2-10
彈簧鋼
SP-AWU
0.28
4.0
2.45
0.49
0.490
SP-AUU2-10
SP-AUU2-10
不銹鋼
SP-AUU
0.28
4.0
2.45
0.49
0.490
SP-BWU3-10
SP-BWU3-10
彈簧鋼
SP-BWU
0.35
4.6
3.33
0.66
0.590
SP-BUU3-10
SP-BUU3-10
不銹鋼
SP-BUU
0.35
4.6
3.33
0.66
0.590
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表