目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TPL H,TPKL H,TPBL H,TPNL H - 免鍵同步帶輪-H型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶輪·惰輪·免鍵同步帶輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c11/tpl_h_asmtab.prj},{NB=TPKL14H075-E-12},{MAT=Equivalent to A7075},{FMAT=Equivalent to Aluminium alloy},{BMAT=Equivalent to S45C},{MAT2=A7075},{SUR=Hard Anode Treatment},{FSUR=Hard Anode Treatment},{BSUR=-},{SUR2=ying zhi yang ji},{CODE=TPKL},{CODE1=BCJG_TPKL},{MYCODE=P_TPKL},{VAR02=14},{VAR04=H075},{VAR06=E},{VAR08=12},{VAR10=},{VAR12=},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tpl_h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
帶輪材質
ⁿ/ₐ
FMAT
法蘭材質
ⁿ/ₐ
BMAT
襯套材質
ⁿ/ₐ
SUR
帶輪表面處理
ⁿ/ₐ
FSUR
法蘭表面處理
ⁿ/ₐ
BSUR
襯套表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
A
[mm]
FIX04
W
[mm]
FIX06
P.D.
[mm]
FIX08
O.D.
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
E
[mm]
FIX14
容許最大扭榘
[N·m]
FIX16
D
[mm]
FIX18
(L)
[mm]
TPL14H075-E-12
TPL14H075-E-12
相當於A7075
相當於鋁合金
相當於S45C
本色陽極
本色陽極
-
TPL
21
26
56.60
55.22
61
45
48.0
32.0
10.5
TPKL14H075-E-12
TPKL14H075-E-12
相當於A7075
相當於鋁合金
相當於S45C
硬質陽極
硬質陽極
-
TPKL
21
26
56.60
55.22
61
45
48.0
32.0
10.5
TPBL14H075-E-12
TPBL14H075-E-12
相當於S45C
相當於SPCC
相當於S45C
發黑處理
發黑處理
發黑處理
TPBL
21
26
56.60
55.22
61
45
48.0
32.0
10.5
TPNL14H075-E-12
TPNL14H075-E-12
相當於S45C
相當於SPCC
相當於S45C
鍍鎳處理
鍍鎳處理
鍍鎳處理
TPNL
21
26
56.60
55.22
61
45
48.0
32.0
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表