目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TPI MXL,TPKI MXL,TPBI MXL,TPNI MXL,TPDI MXL,TPKDI MXL,TPBDI MXL,TPNDI MXL - 齒型惰輪-MXL型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶輪·惰輪·免鍵同步帶輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c11/tpi_mxl_asmtab.prj},{NB=TPNI20MXL019},{LV1=Center Bearing},{MAT=Equivalent to S45C},{FMAT=Equivalent to SPCC},{BMAT=steel},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=TPNI},{CODE1=P_ZJG_TPNI},{CODE2=2},{CODE3=KRTW},{MYCODE=P_TPNI},{VAR02=20},{VAR04=MXL019},{VAR10=},{VAR12=},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tpi_mxl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
帶輪材質
ⁿ/ₐ
FMAT
法蘭材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
SUR
帶輪表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR06
軸徑d
[mm]
FIX02
P.D.
[mm]
FIX04
O.D.
[mm]
FIX06
F
[mm]
FIX08
E
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
S
[mm]
FIX16
Dh
[mm]
FIX18
軸承尺寸 No
ⁿ/ₐ
FIX20
軸承尺寸 D
[mm]
FIX22
軸承尺寸 B
[mm]
TPI20MXL019
TPI20MXL019
中心軸承型
相當於鋁合金
相當於鋁合金
鋼
本色陽極
TPI
3
12.94
12.43
18
11
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ×1
8
4.0
TPKI20MXL019
TPKI20MXL019
中心軸承型
相當於鋁合金
相當於鋁合金
鋼
硬質陽極
TPKI
3
12.94
12.43
18
11
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ×1
8
4.0
TPBI20MXL019
TPBI20MXL019
中心軸承型
相當於S45C
相當於SPCC
鋼
發黑處理
TPBI
3
12.94
12.43
18
11
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ×1
8
4.0
TPNI20MXL019
TPNI20MXL019
中心軸承型
相當於S45C
相當於SPCC
鋼
鍍鎳處理
TPNI
3
12.94
12.43
18
11
6.0
10.0
3.00
0.0
693ZZ×1
8
4.0
TPDI16MXL019-3
TPDI16MXL019-3
兩側軸承型
相當於鋁合金
相當於鋁合金
鋼
本色陽極
TPDI
3
10.35
9.84
14
8
6.0
10.0
0.00
5.0
673ZZ×2
6
2.5
TPKDI16MXL019-3
TPKDI16MXL019-3
兩側軸承型
相當於鋁合金
相當於鋁合金
鋼
硬質陽極
TPKDI
3
10.35
9.84
14
8
6.0
10.0
0.00
5.0
673ZZ×2
6
2.5
TPBDI16MXL019-3
TPBDI16MXL019-3
兩側軸承型
相當於S45C
相當於SPCC
鋼
發黑處理
TPBDI
3
10.35
9.84
14
8
6.0
10.0
0.00
5.0
673ZZ×2
6
2.5
TPNDI16MXL019-3
TPNDI16MXL019-3
兩側軸承型
相當於S45C
相當於SPCC
鋼
鍍鎳處理
TPNDI
3
10.35
9.84
14
8
6.0
10.0
0.00
5.0
673ZZ×2
6
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表