目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PBCT,C-PBCT - 滾珠軸承組件-軸臺型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/pbct_asmtab.prj},{NB=PBCT12},{LV1=Import},{HMAT=Equivalent to FC200},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=Nitrile Rubber (NBR)},{SMAT=Equivalent to SCM435},{MAT2=FC200},{SUR2=-},{CODE=PBCT},{CODE1=KSSK},{CODE2=GA},{MYCODE=P_PBCT},{VAR02=12},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.00,0.53,0.56,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=pbct_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
產地
ⁿ/ₐ
HMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
RMAT
橡膠密封圈材質
ⁿ/ₐ
SMAT
止動螺絲材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H
[mm]
FIX04
H1
[mm]
FIX06
La
[mm]
FIX08
k
[mm]
FIX10
t
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d
[mm]
FIX18
M1
ⁿ/ₐ
FIX20
B
[mm]
FIX22
S
[mm]
FIX24
基本額定負載Cr(動)
[kN]
FIX26
基本額定負載Cor(靜)
[kN]
PBCT12
PBCT12
進口
相當於FC200
相當於SUJ2
丁腈橡膠(NBR)
相當於SCM435
PBCT
30.2
62
127
95
15
38
19
13
M6×0.75
31.0
12.7
12.8
6.6
C-PBCT12
C-PBCT12
國產
相當於FC200
相當於SUJ2
丁腈橡膠(NBR)
相當於SCM435
C-PBCT
30.2
62
127
95
15
38
19
13
M6×0.75
31.0
12.7
12.8
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表