目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
OBW - 無油銅合金墊片
PRiCi FA
直線運動部品
無油襯套及組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a16/obw.prj},{NB=OBW10},{LV1=Oil-free copper alloy gasket},{MAT=Equivalent to High-strength brass alloy inlay solid lubricant},{MAT2=High-strength brass alloy inlay solid lubricant},{CODE=OBW},{MYCODE=M_MPW},{VAR10=10},{AV101=10,12,13,15,16,18,20,25,30,35,40,50},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
型號
ⁿ/ₐ
FIX02
T
[mm]
FIX04
rongcha1
[mm]
FIX06
Da
[mm]
FIX08
容差2
[mm]
FIX10
D1
[mm]
FIX12
PCD
[mm]
FIX14
數量
[mm]
FIX16
平頭螺栓
ⁿ/ₐ
FIX18
倒角a
[mm]
FIX20
倒角b
[mm]
OBW10
OBW10
無油銅合金墊片
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
OBW
3
0/-0.1
10.2
+0.2/+0.1
30
20
2
M3
1.5
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BUSOY - Oil-free copper alloy gasket
XUANMU
15.11.2023
FRS.A FRS.S FRB.B FRC.C FRA.A - 華司墊片 (客製品)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
PW 5591 - 華司墊片 (平型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
30.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表