目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CT75C,CT76C,CT77C - 無油襯套法蘭加厚型固定座組件內寘銅合金襯套型
PRiCi FA
直線運動部品
無油襯套及組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a16/ct75c.prj},{NB=CT75C6},{LV1=Without sealing ring},{LV2=Circular flange type},{MAT1=SS400},{MAT2=High strength brass alloy embedded solid lubricant},{SUR=Non electrolytic nickel plating},{MYCODE=M_MPRA},{CODE=CT75C},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{LV3=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材質
ⁿ/ₐ
MAT2
襯套材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 容差
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
S
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d2
[mm]
FIX22
t
[mm]
FIX24
P.C.D.
[mm]
FIX26
K
[mm]
FIX28
F
[mm]
FIX30
A
[mm]
CT75C6
CT75C6
無密封圈
園法蘭型
SS400
高强度黃銅合金類
無電解鍍鎳
CT75C
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.2
23
23
0
23
CT76C6
CT76C6
無密封圈
方法蘭型
SS400
高强度黃銅合金類
無電解鍍鎳
CT76C
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.2
23
23
0
23
CT77C6
CT77C6
無密封圈
側切法蘭型
SS400
高强度黃銅合金類
無電解鍍鎳
CT77C
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.2
23
23
0
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表