目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TXZ32J,TXZ33J - 直線軸承元件 行程式
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/txz32j.prj},{NB=TXZ32J6},{LV1=Single lining type},{MAT1=SUJ2},{HN=HRC60~64},{MAT2=GCr15},{MAT3=Aluminium alloy},{MAT4=Steel},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=TXZ32J},{VAR02=6},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
外殼材質
ⁿ/ₐ
HN
外殼硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
滾珠材質
ⁿ/ₐ
MAT3
保持器材質
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材質
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 容差
[mm]
FIX08
La
[mm]
FIX10
La 容差
[mm]
FIX12
L1
[mm]
FIX14
m
[mm]
FIX16
t
[mm]
FIX18
a
[mm]
FIX20
r
[mm]
FIX22
最大導程
[mm]
FIX24
滾珠列數
ⁿ/ₐ
FIX26
基本額定負載(動)
[N]
FIX28
基本額定負載(靜)
[N]
TXZ32J6
TXZ32J6
單襯型
SUJ2
HRC60~64
GCr15
鋁合金
鋼
-20℃~80℃
TXZ32J
+0.022/+0.013
12
0/-0.011
20
0/-0.2
11.3
1.1
0.5
1.0
0.5
20
3
216
147
TXZ33J8
TXZ33J8
雙襯型
SUJ2
HRC60~64
GCr15
鋁合金
鋼
-20℃~80℃
TXZ33J
+0.022/+0.013
15
0/-0.011
24
0/-0.2
17.1
1.5
0.5
1.2
0.5
8
6
549
490
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表