目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SFPAC,SFZAC,SFPACS,SFZACS,SFPCH,SFZCH - 導向軸-高精度標準型-一端內螺紋一端外螺紋帶退刀槽型
PRiCi FA
直線運動部品
導向軸
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a12/sfpac.prj},{NB=SFPACS8-25-F5-M6-N3-SC0},{LV1=With Wrench Flats},{TOL=g6},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{SUR=-},{SUR2=-},{HN=High frequency quenching 58HRC~},{CODE=SFPACS},{MYCODE=P_SFPACS},{VAR02=8},{VAR04=},{VAR06=25.0},{VAR08=5},{VAR10=M},{VAR12=6},{VAR14=0},{VAR16=0},{VAR18=N},{VAR20=3},{VAR22=0},{VAR24=0},{VAR26=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸身特徵
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D公差
[mm]
FIX04
L公差
[mm]
FIX06
W
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
d
[mm]
FIX12
C
[mm]
SFPAC8-25-F5-M6-N3
SFPAC8-25-F5-M6-N3
標準型
g6
相當於SUJ2
-
高頻淬火58HRC~
SFPAC
-0.005/-0.014
±0.1
0
0
0
Less than 0.5
SFZAC8-25-F5-M6-N3
SFZAC8-25-F5-M6-N3
標準型
g6
相當於SUJ2
鍍硬鉻
高頻淬火58HRC~
SFZAC
-0.005/-0.014
±0.1
0
0
0
Less than 0.5
SFPACS8-25-F5-M6-N3-SC0
SFPACS8-25-F5-M6-N3-SC0
帶扳手槽
g6
相當於SUJ2
-
高頻淬火58HRC~
SFPACS
-0.005/-0.014
±0.1
7
8
0
Less than 0.5
SFZACS8-25-F5-M6-N3-SC0
SFZACS8-25-F5-M6-N3-SC0
帶扳手槽
g6
相當於SUJ2
鍍硬鉻
高頻淬火58HRC~
SFZACS
-0.005/-0.014
±0.1
7
8
0
Less than 0.5
SFPACH8-25-F5-M6-N3-H4
SFPACH8-25-F5-M6-N3-H4
帶通孔
g6
相當於SUJ2
-
高頻淬火58HRC~
SFPACH
-0.005/-0.014
±0.1
0
0
3
Less than 0.5
SFZACH8-25-F5-M6-N3-H4
SFZACH8-25-F5-M6-N3-H4
帶通孔
g6
相當於SUJ2
鍍硬鉻
高頻淬火58HRC~
SFZACH
-0.005/-0.014
±0.1
0
0
3
Less than 0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表