目錄: POATO
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
POATO
PSFE25 - 推杆式电动缸
POATO
PSFE25
Powered by
CAD模型選擇
{poato/psfe25/psfe25_asmtab.prj},{NB=PSFE-25-15-1002-D-Z-B-M-100W-1(0)},{LA=PSFE},{SPECIFICATION=25},{STROKE=15},{POS=0},{SD=10},{LSL=02},{MMM=D},{SEM=},{IMOO=},{MB=M},{BRAKE=},{MP=100},{RR=1},{PPATH=assemblies/psfe25_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LA
电动推杆
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
规格
ⁿ/ₐ
SD
丝杆直径
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
PSFE-25-15-1002-D-Z-B-M-1...
PSFE
25
10
1
150
116.0
169
134.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表