目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FSVW - 滾珠螺杆
PMI
滾珠螺桿
轉造級滾珠螺杆
FSVW 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/rolled_ballscrews/fsvw/fsvw_asmtab.prj},{NB=1R28-5A2-FSVW-55-145-0.023R-1-1-B-C5},{TD=R},{OD=28},{LEAD=5},{BD=B},{ET=A2},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=55},{PPATH=assemblies/fsvw_asmtpl.prj},{L11=12.000},{L21=33.000},{L12=23.000},{L22=30.000},{LT12=22.000},{L13=15.000},{L14=23.000},{LT14=22.000},{L15=23.000},{LT15=22.000},{L25=30.000},{L16=23.000},{LT16=22.000},{L26=30.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=23.000},{LT17=12.000},{L18=26.000},{LT18=22.000},{L28=23.000},{LT28=16.000},{THREAD=1},{AC=C5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
OD
絲杆公稱直徑
[mm]
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
[kgf]
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
[kgf]
1R14-4C1-FSVW-46-110-0.02...
14
500
1100
1R16-5B2-FSVW-65-129-0.02...
16
1000
2280
1R20-5B2-FSVW-65-143-0.02...
20
1130
2900
1R25-5B1-FSVW-50-140-0.02...
25
720
1830
1R28-5A2-FSVW-55-145-0.02...
28
910
2470
1R32-5B2-FSVW-65-203-0.02...
32
1540
4720
1R36-10A2-FSVW-92-230-0.0...
36
2170
6480
1R40-5C1-FSVW-60-200-0.02...
40
1350
4160
1R50-10C2-FSVW-135-299-0....
50
4940
21000
1R63-10B2-FSVW-115-329-0....
63
4770
18660
1R80-10B2-FSVW-120-338-0....
80
5340
23750
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表