目錄: Pflitsch
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland locknut brass - Pg
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht EMV
U40.5.1 Lock nut PA
Powered by
CAD模型選擇
{pflitsch/1_kabelv/uni_emv/u40_5_1_gegenmutter_pa/u40_5_1_pg_gegenmutter_pa.prj},{NB=GM53/7PA},{A=Pg16},{ANENN=22.500},{KDM=21.830},{GEWINDE=mit Pg-Gewinde},{ARTNR=GM53/7PA},{C=3.7},{SW=26X29},{SWS=26.000},{SWE=29.000},{VE=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
A
Nominal size
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Screw threads
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SW
Spanner-width SWxE
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
GM49/7PA
Pg7
mit Pg-Gewinde
GM49/7PA
3.3
15x16.6
50
GM50/7PA
Pg9
mit Pg-Gewinde
GM50/7PA
3.3
18X19.5
50
GM51/7PA
Pg11
mit Pg-Gewinde
GM51/7PA
3.5
22x24.4
50
GM52/7PA
Pg13.5
mit Pg-Gewinde
GM52/7PA
3.7
24x26.7
50
GM53/7PA
Pg16
mit Pg-Gewinde
GM53/7PA
3.7
26X29
50
GM54/7PA
Pg21
mit Pg-Gewinde
GM54/7PA
4.5
35X38.5
50
GM55/7PA
Pg29
mit Pg-Gewinde
GM55/7PA
5.0
40X43.5
50
GM56/7PA
Pg36
mit Pg-Gewinde
GM56/7PA
6.0
50X54
25
GM57/7PA
Pg42
mit Pg-Gewinde
GM57/7PA
6.2
60X65
10
GM58/7PA
Pg48
mit Pg-Gewinde
GM58/7PA
6.7
64X69
10
GM1212PA
G 21/2 ''
mit Pg-Gewinde
GM1212PA
9.0
81X87
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表