电动机
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
转矩电动机
TM系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/torque_motor/tm_series/motor_asmtab.prj},{NB=TM520C-3SE(3No0)},{CNSORDERNO1=TM520C},{CNSORDERNO2=SE},{MT=Toruqe Motor},{SIZE=90mm},{OUTPUT=20W},{V=Single-Phase 220/230V},{ST=Pinion Shaft},{GR=3},{CT=Single-Phase 220/230V},{MOTOR=5TK20GN},{PPATH=motor_asmtpl.prj},{MIDGEAR=No},{ANGLE=0},{ANGLE1=0,90,180,270}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MT
电动机
ⁿ/ₐ
SIZE
轴
ⁿ/ₐ
OUTPUT
输出
ⁿ/ₐ
V
电源输入
ⁿ/ₐ
ST
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
CT
包括电容器
ⁿ/ₐ
TM203A-3SJ
TM203A-3SJ
转矩电动机
60mm
3W
单相110/115V
齿轮轴
单相100V, 200V
TM203A-3SU
TM203A-3SU
转矩电动机
60mm
3W
单相110/115V
齿轮轴
单相110/115V
TM203C-3SJ
TM203C-3SJ
转矩电动机
60mm
3W
单相220/230V
齿轮轴
单相100V, 200V
TM203C-3SE
TM203C-3SE
转矩电动机
60mm
3W
单相220/230V
齿轮轴
单相220/230V
TM306A-3SJ
TM306A-3SJ
转矩电动机
70mm
6W
单相110/115V
齿轮轴
单相100V, 200V
TM306A-3SU
TM306A-3SU
转矩电动机
70mm
6W
单相110/115V
齿轮轴
单相110/115V
TM306C-3SJ
TM306C-3SJ
转矩电动机
70mm
6W
单相220/230V
齿轮轴
单相100V, 200V
TM306C-3SE
TM306C-3SE
转矩电动机
70mm
6W
单相220/230V
齿轮轴
单相220/230V
TM410A-3SJ
TM410A-3SJ
转矩电动机
80mm
10W
单相110/115V
齿轮轴
单相100V, 200V
TM410A-3SU
TM410A-3SU
转矩电动机
80mm
10W
单相110/115V
齿轮轴
单相110/115V
TM410C-3SJ
TM410C-3SJ
转矩电动机
80mm
10W
单相220/230V
齿轮轴
单相100V, 200V
TM410C-3SE
TM410C-3SE
转矩电动机
80mm
10W
单相220/230V
齿轮轴
单相220/230V
TM520A-3SJ
TM520A-3SJ
转矩电动机
90mm
20W
单相110/115V
齿轮轴
单相100V, 200V
TM520A-3SU
TM520A-3SU
转矩电动机
90mm
20W
单相110/115V
齿轮轴
单相110/115V
TM520C-3SJ
TM520C-3SJ
转矩电动机
90mm
20W
单相220/230V
齿轮轴
单相100V, 200V
TM520C-3SE
TM520C-3SE
转矩电动机
90mm
20W
单相220/230V
齿轮轴
单相220/230V
TM203A-AJ
TM203A-AJ
转矩电动机
60mm
3W
单相110/115V
圆轴
单相100V, 200V
TM203A-AU
TM203A-AU
转矩电动机
60mm
3W
单相110/115V
圆轴
单相110/115V
TM203C-AJ
TM203C-AJ
转矩电动机
60mm
3W
单相220/230V
圆轴
单相100V, 200V
TM203C-AE
TM203C-AE
转矩电动机
60mm
3W
单相220/230V
圆轴
单相220/230V
TM306A-AJ
TM306A-AJ
转矩电动机
70mm
6W
单相110/115V
圆轴
单相100V, 200V
TM306A-AU
TM306A-AU
转矩电动机
70mm
6W
单相110/115V
圆轴
单相110/115V
TM306C-AJ
TM306C-AJ
转矩电动机
70mm
6W
单相220/230V
圆轴
单相100V, 200V
TM306C-AE
TM306C-AE
转矩电动机
70mm
6W
单相220/230V
圆轴
单相220/230V
TM410A-AJ
TM410A-AJ
转矩电动机
80mm
10W
单相110/115V
圆轴
单相100V, 200V
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表