Open Type
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Deep Groove Ball Bearings
Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/single_row_dgbb/open_type_asmtab.prj},{NB=NSK_6018 &},{IDNR=54},{STAN=HPS},{ORDER=6018 &},{ORDERX=6018_x},{SD=90},{X=90},{DI1=106.00},{SDE1=124.00},{D=140},{DD=140},{B=24},{R=1.5},{CR1=61000},{COR1=50000},{CR2=5950},{COR2=5050},{FO=15.6},{LG=5600},{LO=6300},{A=3.71},{BB=3.10},{DD1=135.23},{RO=0.60},{RN=0.5},{DDZ=149.7},{F=2.82},{DAM1=98.0},{DA1=103.0},{DA2=132.0},{RA=1.5},{DX=152.0},{CY=6.1},{MASS=1.190},{SC=1},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
STAN
普通品
ⁿ/ₐ
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
FO
Factor
ⁿ/ₐ
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
DAM1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
6800
普通品
6800
10
19
5
0.3
1720
840
14.8
34000
40000
12.0
12.0
17.0
0.3
0.005
6900
普通品
6900
10
22
6
0.3
2700
1270
14.0
32000
38000
12.0
12.5
20.0
0.3
0.009
6000
普通品
6000
10
26
8
0.3
4550
1970
12.4
30000
36000
12.0
13.0
24.0
0.3
0.018
6200
普通品
6200
10
30
9
0.6
5100
2390
13.2
24000
30000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6200 &
HPS
6200 &
10
30
9
0.6
5350
2390
13.2
28000
34000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6300
普通品
6300
10
35
11
0.6
8100
3450
11.2
22000
26000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6300 &
HPS
6300 &
10
35
11
0.6
8500
3450
11.2
26000
30000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6801
普通品
6801
12
21
5
0.3
1920
1040
15.3
32000
38000
14.0
14.0
19.0
0.3
0.006
6901
普通品
6901
12
24
6
0.3
2890
1460
14.5
30000
36000
14.0
14.5
22.0
0.3
0.010
16001
普通品
16001
12
28
7
0.3
5100
2370
13.0
28000
32000
14.0
0.0
26.0
0.3
0.019
6001
普通品
6001
12
28
8
0.3
5100
2370
13.0
28000
32000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6001 &
HPS
6001 &
12
28
8
0.3
5350
2370
13.0
32000
38000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6201
普通品
6201
12
32
10
0.6
6800
3050
12.3
22000
28000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6201 &
HPS
6201 &
12
32
10
0.6
7150
3050
12.3
26000
32000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6301
普通品
6301
12
37
12
1.0
9700
4200
11.1
20000
24000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6301 &
HPS
6301 &
12
37
12
1.0
10200
4200
11.1
24000
28000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6802
普通品
6802
15
24
5
0.3
2070
1260
15.8
28000
34000
17.0
17.0
22.0
0.3
0.007
6902
普通品
6902
15
28
7
0.3
4350
2260
14.3
26000
30000
17.0
17.0
26.0
0.3
0.015
16002
普通品
16002
15
32
8
0.3
5600
2830
13.9
24000
28000
17.0
0.0
30.0
0.3
0.027
6002
普通品
6002
15
32
9
0.3
5600
2830
13.9
24000
28000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6002 &
HPS
6002 &
15
32
9
0.3
5850
2830
13.9
26000
32000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6202
普通品
6202
15
35
11
0.6
7650
3750
13.2
20000
24000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6202 &
HPS
6202 &
15
35
11
0.6
8000
3750
13.2
22000
28000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6302
普通品
6302
15
42
13
1.0
11400
5450
12.3
17000
20000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
6302 &
HPS
6302 &
15
42
13
1.0
12000
5450
12.3
19000
24000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表