Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29036 - 塑料制铰接脚管接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29036_asmtab.prj},{NB=29036-18},{A=18},{C=30},{D=25},{E=26.5},{F=40},{G=50},{H=20.0},{K=0},{L=65},{N=5},{O=35},{P=21.0},{R=34.0},{GEW=0.0461},{EAN=4059495268132},{T2=18},{AX=5.3},{BX=15.0},{CX=25.0},{DX=6.1},{EX=25.0},{FX=40.0},{GX=50.0},{HX=35.0},{KX=0.0},{MX=20.0},{NX=5.0},{PX=4.5},{RX=5.5},{TX=5.0},{TYP=1},{SW=10.0},{L1=6.1},{L2=15.0},{ABST=0.8},{VZD1=14.2},{VZD2=19.8},{VZL=1.3},{R1=10.0},{BR=19.0},{ZZ=0.01},{NDM=6.0},{BEST=29036-18},{B=5,3 (2x)},{S=M 6 x 18},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ZEICHNUNGEN=Ansichten Zeichnungen},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{T=M 6 x 12},{T1=M 6},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=29036_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
B
孔
[mm]
C
间距
[mm]
D
外径
[mm]
E
间距
[mm]
F
孔中心距
[mm]
G
板宽度
[mm]
H
间距
[mm]
K
孔中心距
[mm]
L
总高度
[mm]
N
板厚度
[mm]
O
板长
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
R
宽度
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29036-18
29036-18
18
5,3 (2x)
30
25
26.5
40
50
20.0
0
65
5
35
21.0
34.0
M 6 x 18
0.0461
Yes
39269099
4059495268132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29036-30
29036-30
30
6,5 (4x)
45
40
41.5
60
75
32.5
60
101
8
75
28.5
52.5
M 8 x 25
0.1503
Yes
39269099
4059495268149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表