Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29036 - 铝制铰接脚管接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29036_1_asmtab.prj},{NB=29036-518},{BEST=29036-518},{A=18.1},{B=6},{C=25},{D=26},{E=29.4},{F=40},{G=50},{H=20},{K=0},{L=64},{M=44},{N=5},{O=35},{P=21},{R=37.5},{S=M 6 x 18},{U=38},{GEW=0.0926},{BS=Infotext},{ZEICHNUNG=Ansichten Zeichnungen},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{EAN=4059495268187},{XA=18.000},{TYP1=4},{XB=6},{TYP=1.0},{GEWINDE=M 6},{SCHL=16},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=29036_1_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
孔
[mm]
C
深度
[mm]
D
直径
[mm]
E
宽度
[mm]
F
间距
[mm]
G
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
K
间距
[mm]
L
总高度
[mm]
M
高度
[mm]
N
厚度
[mm]
O
长度
[mm]
P
长度
[mm]
R
间距
[mm]
S
螺栓类型
ⁿ/ₐ
U
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29036-512
29036-512
12.1
6
25
26
29.4
40
50
20
0
64
44
5
35
21
37.5
M 6 x 18
38
0.1038
Yes
76090000
4059495268156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29036-514
29036-514
14.1
6
25
26
29.4
40
50
20
0
64
44
5
35
21
37.5
M 6 x 18
38
0.1008
Yes
76090000
4059495268163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29036-516
29036-516
16.1
6
25
26
29.4
40
50
20
0
64
44
5
35
21
37.5
M 6 x 18
38
0.0982
Yes
76090000
4059495268170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29036-518
29036-518
18.1
6
25
26
29.4
40
50
20
0
64
44
5
35
21
37.5
M 6 x 18
38
0.0926
Yes
76090000
4059495268187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29036-520
29036-520
20.1
7
45
40
42.0
57
75
33
57
106
73
7
75
33
52.0
M 8 x 35
0
0.3658
Yes
76090000
4059495268194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29036-525
29036-525
25.1
7
45
40
42.0
57
75
33
57
106
73
7
75
33
52.0
M 8 x 35
0
0.3453
Yes
76090000
4059495268200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29036-530
29036-530
30.1
7
45
40
42.0
57
75
33
57
106
73
7
75
33
52.0
M 8 x 35
0
0.3099
Yes
76090000
4059495268217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29036-540
29036-540
40.2
9
60
56
57.0
76
100
44
76
144
100
10
100
48
69.0
M 10 x 50
0
0.8084
Yes
76090000
4059495268224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表