Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29006 - 铝制角紧固件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29006_1.prj},{NB=29006-51818},{C=28},{D=25},{E=32},{F=35.5},{G=25},{H=30.0},{K=56},{L=66.0},{M=43},{P=23},{R=49.0},{GEW=0.0710},{EAN=4059495267364},{SW=10},{SCHLBR=3.5},{ST=6},{RKA=8.500},{RK=43},{ABRSKA=17},{DBO=6.5},{DLOGO=10},{TLOGO=1},{X=8.5},{BB=11.4},{ZZ=0.01},{KH=23.70},{NDM=6.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=20.0},{XD=5.0},{XE=3.0},{XF=11.05},{XG=6.0},{XH=10.0},{XI=2.9},{XK=10.0},{AX=18.100},{BX=18.100},{BEST=29006-51818},{A=18.1},{B=18.1},{S=M 6 x 20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
B
夹紧直径
[mm]
C
夹紧深度
[mm]
D
外径
[mm]
E
宽度
[mm]
F
宽度
[mm]
G
外径
[mm]
K
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
M
间距
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
R
孔中心距
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29006-51212
29006-51212
12.1
12.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0927
Yes
76090000
4059495267326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-51414
29006-51414
14.1
14.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0858
Yes
76090000
4059495267333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-51515
29006-51515
15.1
15.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0820
Yes
76090000
4059495267340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-51616
29006-51616
16.1
16.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0791
Yes
76090000
4059495267357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-51818
29006-51818
18.1
18.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0710
Yes
76090000
4059495267364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-52020
29006-52020
20.1
20.1
38
40
45
53.0
40
80
93.0
60
33
72.5
M 8 x 25
0.2754
Yes
76090000
4059495267371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-52525
29006-52525
25.1
25.1
38
40
45
53.0
40
80
93.0
60
33
72.5
M 8 x 25
0.2434
Yes
76090000
4059495267388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-53030
29006-53030
30.1
30.1
38
40
45
53.0
40
80
93.0
60
33
72.5
M 8 x 25
0.1940
Yes
76090000
4059495267395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-54040
29006-54040
40.15
40.15
55
56
60
74.0
56
116
134.0
88
40
108.0
M 10 x 30
0.5310
Yes
76090000
4059495267401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-55050
29006-55050
50.22
50.22
63
66
66
84.0
66
131
149.0
98
45
123.0
M 10 x 35
0.6782
Yes
76090000
4059495267418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表