Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28030 - 螺旋塞
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
28000 注入管接头, 排气螺栓 油位镜 油位指示器 螺丝堵, 螺旋塞
螺丝堵, 螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/verschlussschrauben_ferschlussstopfen/28030.prj},{NB=28030-1282215},{BEST=28030-1282215},{FORM=A},{AUSF=mit Einfüllsymbol},{Z=0.000},{D=28.0},{D1=M 22 x 1,5},{L=10.5},{L1=10.0},{GEW=0.0061},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495266145},{NDM=22.000},{ST=1.50},{XA=20.10},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
28030-120014
28030-120014
A
带加注标志
20.0
G 1/4
9.0
9.0
0.0032
Yes
39269099
4059495266077
28030-120038
28030-120038
A
带加注标志
20.5
G 3/8
9.0
10.0
0.0036
Yes
39269099
4059495266084
28030-128012
28030-128012
A
带加注标志
28.0
G 1/2
10.5
10.5
0.0056
Yes
39269099
4059495266114
28030-131034
28030-131034
A
带加注标志
31.0
G 3/4
12.0
11.0
0.0104
Yes
39269099
4059495266152
28030-139100
28030-139100
A
带加注标志
39.0
G 1
12.0
12.0
0.0174
Yes
39269099
4059495266169
28030-149114
28030-149114
A
带加注标志
49.0
G 1 1/4
13.0
13.5
0.0269
Yes
39269099
4059495266176
28030-155112
28030-155112
A
带加注标志
55.0
G 1 1/2
14.7
14.5
0.0334
Yes
39269099
4059495266183
28030-168200
28030-168200
A
带加注标志
68.5
G 2
15.0
16.0
0.0584
Yes
39269099
4059495266190
28030-1201415
28030-1201415
A
带加注标志
20.0
M 14 x 1,5
9.0
9.0
0.0033
Yes
39269099
4059495266091
28030-1201615
28030-1201615
A
带加注标志
20.0
M 16 x 1,5
9.0
10.0
0.0034
Yes
39269099
4059495266107
28030-1281815
28030-1281815
A
带加注标志
28.0
M 18 x 1,5
10.5
10.0
0.0069
Yes
39269099
4059495266121
28030-1282015
28030-1282015
A
带加注标志
28.0
M 20 x 1,5
10.5
10.0
0.0062
Yes
39269099
4059495266138
28030-1282215
28030-1282215
A
带加注标志
28.0
M 22 x 1,5
10.5
10.0
0.0061
Yes
39269099
4059495266145
28030-220014
28030-220014
B
带加注标志和排气孔
20.0
G 1/4
9.0
9.0
0.0031
Yes
39269099
4059495266206
28030-220038
28030-220038
B
带加注标志和排气孔
20.5
G 3/8
9.0
10.0
0.0032
Yes
39269099
4059495266213
28030-228012
28030-228012
B
带加注标志和排气孔
28.0
G 1/2
10.5
10.5
0.0056
Yes
39269099
4059495266244
28030-231034
28030-231034
B
带加注标志和排气孔
31.0
G 3/4
12.0
11.0
0.0094
Yes
39269099
4059495266282
28030-239100
28030-239100
B
带加注标志和排气孔
39.0
G 1
12.0
12.0
0.0177
Yes
39269099
4059495266299
28030-249114
28030-249114
B
带加注标志和排气孔
49.0
G 1 1/4
13.0
13.5
0.0266
Yes
39269099
4059495266305
28030-255112
28030-255112
B
带加注标志和排气孔
55.0
G 1 1/2
14.7
14.5
0.0379
Yes
39269099
4059495266312
28030-268200
28030-268200
B
带加注标志和排气孔
68.5
G 2
15.0
16.0
0.0551
Yes
39269099
4059495266329
28030-2201415
28030-2201415
B
带加注标志和排气孔
20.0
M 14 x 1,5
9.0
9.0
0.0032
Yes
39269099
4059495266220
28030-2201615
28030-2201615
B
带加注标志和排气孔
20.0
M 16 x 1,5
9.0
10.0
0.0035
Yes
39269099
4059495266237
28030-2281815
28030-2281815
B
带加注标志和排气孔
28.0
M 18 x 1,5
10.5
10.0
0.0068
Yes
39269099
4059495266251
28030-2282015
28030-2282015
B
带加注标志和排气孔
28.0
M 20 x 1,5
10.5
10.0
0.0064
Yes
39269099
4059495266268
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表