Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27836 - 管路螺纹塞子
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
脚杯附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/zubehoer_f_stellfuesse/27836.prj},{NB=27836-144215},{BEST=27836-144215},{A=M 14},{B=42},{B1=1.500},{C=39.9},{L=43},{S=35},{PASS=Ø 42,4 x 1,5},{BELASTUNG=6},{GEW=0.0536},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495262239},{NDM=14.000},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
螺纹
ⁿ/ₐ
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
L
长度
[mm]
S
长度
[mm]
PASS
适用圆管
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27836-103010
27836-103010
M 10
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
0.0542
Yes
39269099
4059495262130
27836-123010
27836-123010
M 12
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
0.0501
Yes
39269099
4059495262161
27836-143010
27836-143010
M 14
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
0.0310
Yes
39269099
4059495262215
27836-163010
27836-163010
M 16
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
0.0286
Yes
39269099
4059495262260
27836-103815
27836-103815
M 10
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1,5
5
0.0714
Yes
39269099
4059495262147
27836-123815
27836-123815
M 12
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1,5
5
0.0670
Yes
39269099
4059495262178
27836-163815
27836-163815
M 16
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1,5
5
0.0488
Yes
39269099
4059495262277
27836-104215
27836-104215
M 10
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0763
Yes
39269099
4059495262154
27836-124215
27836-124215
M 12
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0720
Yes
39269099
4059495262185
27836-144215
27836-144215
M 14
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0536
Yes
39269099
4059495262239
27836-164215
27836-164215
M 16
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0539
Yes
39269099
4059495262284
27836-204215
27836-204215
M 20
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0638
Yes
39269099
4059495262314
27836-124815
27836-124815
M 12
48
45.8
55
44
Ø 48,3 x 1,5
6
0.0876
Yes
39269099
4059495262192
27836-144815
27836-144815
M 14
48
45.8
55
44
Ø 48,3 x 1,5
6
0.0802
Yes
39269099
4059495262246
27836-164815
27836-164815
M 16
48
45.8
55
44
Ø 48,3 x 1,5
6
0.0691
Yes
39269099
4059495262291
27836-204815
27836-204815
M 20
48
45.8
55
44
Ø 48,3 x 1,5
6
0.0782
Yes
39269099
4059495262321
27836-125015
27836-125015
M 12
50
48.4
55
44
Ø 50,9 x 1,5
6
0.0900
Yes
39269099
4059495262208
27836-145015
27836-145015
M 14
50
48.4
55
44
Ø 50,9 x 1,5
6
0.0789
Yes
39269099
4059495262253
27836-165015
27836-165015
M 16
50
48.4
55
44
Ø 50,9 x 1,5
6
0.0730
Yes
39269099
4059495262307
27836-205015
27836-205015
M 20
50
48.4
55
44
Ø 50,9 x 1,5
6
0.0824
Yes
39269099
4059495262338
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表