Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27631 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,窄型 DIN ISO 12240-4
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27631.prj},{NB=27631-20_0},{BEST=27631-20},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=20 -0,010},{D1=M 20 x 1,5},{A=78},{B=53},{H=16},{H1=13.0},{K=29},{L=43},{L1=25},{W=8},{TZD=31.5},{TZS=60.0},{GEW=0.3045},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495254746},{DX=20},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=20.0},{KDM=18.160},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
顶珠
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
W
角 a
[°]
TZD
动态额定负载
[kN]
TZS
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27631-06
27631-06
右旋螺纹
6 -0,008
M 6
36
20
6
4.4
10
18
11
12
3.6
8.2
0.0140
Yes
84833080
4059495254647
27631-08
27631-08
右旋螺纹
8 -0,008
M 8
42
24
8
6.0
13
22
12
12
5.8
12.9
0.0240
Yes
84833080
4059495254661
27631-10
27631-10
右旋螺纹
10 -0,008
M 10
48
28
9
7.0
16
26
15
12
8.6
17.6
0.0410
Yes
84833080
4059495254685
27631-12
27631-12
右旋螺纹
12 -0,008
M 12
54
34
10
8.0
18
28
15
8
11.4
24.5
0.0670
Yes
84833080
4059495254708
27631-16
27631-16
右旋螺纹
17 -0,008
M 16
69
46
14
11.0
25
36
23
8
22.0
45.0
0.1630
Yes
84833080
4059495254722
27631-20
27631-20
右旋螺纹
20 -0,010
M 20 x 1,5
78
53
16
13.0
29
43
25
8
31.5
60.0
0.3045
Yes
84833080
4059495254746
27631-061
27631-061
左旋螺纹
6 -0,008
M 6
36
20
6
4.4
10
18
11
12
3.6
8.2
0.0151
Yes
84833080
4059495254654
27631-081
27631-081
左旋螺纹
8 -0,008
M 8
42
24
8
6.0
13
22
12
12
5.8
12.9
0.0286
Yes
84833080
4059495254678
27631-101
27631-101
左旋螺纹
10 -0,008
M 10
48
28
9
7.0
16
26
15
12
8.6
17.6
0.0489
Yes
84833080
4059495254692
27631-121
27631-121
左旋螺纹
12 -0,008
M 12
54
34
10
8.0
18
28
15
8
11.4
24.5
0.0670
Yes
84833080
4059495254715
27631-161
27631-161
左旋螺纹
17 -0,008
M 16
69
46
14
11.0
25
36
23
8
22.0
45.0
0.1897
Yes
84833080
4059495254739
27631-201
27631-201
左旋螺纹
20 -0,010
M 20 x 1,5
78
53
16
13.0
29
43
25
8
31.5
60.0
0.3110
Yes
84833080
4059495254753
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表