Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27631-01 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27631-01.prj},{NB=27631-01-300},{BEST=27631-01-30},{MATERIAL=Vergütugsstahl},{ROT=0.0},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=30},{D1=M30x2,0},{A=110},{B=73},{H=22},{H1=19.0},{K=40.7},{L=65},{L1=37},{L2=146.5},{W=6},{TZD=66.50},{TZS=110.00},{GEW=0.8900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495980805},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{ST=2.0000},{NDM=30.0},{XA=28.4},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
额定负载 动态
[kN]
TZS
额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27631-01-06
27631-01-06
易切削钢
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
36
21
6
4.4
10.0
18
12
46.5
13
3.60
8.15
0.0160
Yes
84833080
4059495980737
27631-01-08
27631-01-08
易切削钢
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
42
24
8
6.0
13.0
22
14
54.0
15
5.85
12.90
0.0280
Yes
84833080
4059495980744
27631-01-10
27631-01-10
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
48
29
9
7.0
16.0
26
15
62.5
12
8.65
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059495980751
27631-01-12
27631-01-12
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
54
34
10
8.0
18.0
28
18
71.0
11
11.40
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059495980768
27631-01-17
27631-01-17
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
17
M16x2,0
69
46
14
11.0
25.0
36
23
92.0
10
22.40
45.00
0.1900
Yes
84833080
4059495980775
27631-01-20
27631-01-20
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
78
53
16
13.0
29.0
43
27
104.5
9
31.50
60.00
0.3200
Yes
84833080
4059495980782
27631-01-25
27631-01-25
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
94
64
20
17.0
35.5
53
32
126.0
7
51.00
83.00
0.5600
Yes
84833080
4059495980799
27631-01-30
27631-01-30
Vergütugsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
110
73
22
19.0
40.7
65
37
146.5
6
66.50
110.00
0.8900
Yes
84833080
4059495980805
27631-01-061
27631-01-061
易切削钢
Linksgewinde
6
M6x1,0
36
21
6
4.4
10.0
18
12
46.5
13
3.60
8.15
0.0160
Yes
84833080
4059495980812
27631-01-081
27631-01-081
易切削钢
Linksgewinde
8
M8x1,25
42
24
8
6.0
13.0
22
14
54.0
15
5.85
12.90
0.0280
Yes
84833080
4059495980829
27631-01-101
27631-01-101
易切削钢
Linksgewinde
10
M10x1,5
48
29
9
7.0
16.0
26
15
62.5
12
8.65
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059495980836
27631-01-121
27631-01-121
Vergütugsstahl
Linksgewinde
12
M12x1,75
54
34
10
8.0
18.0
28
18
71.0
11
11.40
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059495980843
27631-01-171
27631-01-171
Vergütugsstahl
Linksgewinde
17
M16x2,0
69
46
14
11.0
25.0
36
23
92.0
10
22.40
45.00
0.1900
Yes
84833080
4059495980850
27631-01-201
27631-01-201
Vergütugsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
78
53
16
13.0
29.0
43
27
104.5
9
31.50
60.00
0.3200
Yes
84833080
4059495980867
27631-01-251
27631-01-251
Vergütugsstahl
Linksgewinde
25
M24x2,0
94
64
20
17.0
35.5
53
32
126.0
7
51.00
83.00
0.5600
Yes
84833080
4059495980874
27631-01-301
27631-01-301
Vergütugsstahl
Linksgewinde
30
M30x2,0
110
73
22
19.0
40.7
65
37
146.5
6
66.50
110.00
0.8900
Yes
84833080
4059495980881
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表