Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26095 - 钢制间隔管
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
弹簧附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/zub_f_federn/26095.prj},{NB=26095-19130X063},{BEST=26095-19130X063},{MATERIAL=Stahl},{D1=19.0},{D2=13},{L=63},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73043160},{EAN=4059495939056},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
26095-10070X020
26095-10070X020
Stahl
10.0
7
20
0.0100
Yes
73043160
4059495938721
26095-10070X030
26095-10070X030
Stahl
10.0
7
30
0.0100
Yes
73043160
4059495938738
26095-10070X040
26095-10070X040
Stahl
10.0
7
40
0.0100
Yes
73043160
4059495938745
26095-10070X050
26095-10070X050
Stahl
10.0
7
50
0.0100
Yes
73043160
4059495938752
26095-10070X063
26095-10070X063
Stahl
10.0
7
63
0.0100
Yes
73043160
4059495938769
26095-10070X080
26095-10070X080
Stahl
10.0
7
80
0.0100
Yes
73043160
4059495938776
26095-12090X030
26095-12090X030
Stahl
12.5
9
30
0.0100
Yes
73043160
4059495938783
26095-12090X040
26095-12090X040
Stahl
12.5
9
40
0.0100
Yes
73043160
4059495938790
26095-12090X050
26095-12090X050
Stahl
12.5
9
50
0.0100
Yes
73043160
4059495938806
26095-12090X063
26095-12090X063
Stahl
12.5
9
63
0.0100
Yes
73043160
4059495938813
26095-12090X080
26095-12090X080
Stahl
12.5
9
80
0.0100
Yes
73043160
4059495938820
26095-12090X100
26095-12090X100
Stahl
12.5
9
100
0.0100
Yes
73043160
4059495938837
26095-13090X020
26095-13090X020
Stahl
13.0
9
20
0.0100
Yes
73043160
4059495938844
26095-13090X030
26095-13090X030
Stahl
13.0
9
30
0.0100
Yes
73043160
4059495938851
26095-13090X040
26095-13090X040
Stahl
13.0
9
40
0.0100
Yes
73043160
4059495938868
26095-13090X050
26095-13090X050
Stahl
13.0
9
50
0.0100
Yes
73043160
4059495938875
26095-13090X063
26095-13090X063
Stahl
13.0
9
63
0.0100
Yes
73043160
4059495938882
26095-13090X080
26095-13090X080
Stahl
13.0
9
80
0.0100
Yes
73043160
4059495938899
26095-13090X100
26095-13090X100
Stahl
13.0
9
100
0.0100
Yes
73043160
4059495938905
26095-16110X030
26095-16110X030
Stahl
16.0
11
30
0.0100
Yes
73043160
4059495938912
26095-16110X040
26095-16110X040
Stahl
16.0
11
40
0.0100
Yes
73043160
4059495938929
26095-16110X050
26095-16110X050
Stahl
16.0
11
50
0.0100
Yes
73043160
4059495938936
26095-16110X060
26095-16110X060
Stahl
16.0
11
60
0.0100
Yes
73043160
4059495938943
26095-16110X063
26095-16110X063
Stahl
16.0
11
63
0.0100
Yes
73043160
4059495938950
26095-16110X080
26095-16110X080
Stahl
16.0
11
80
0.0100
Yes
73043160
4059495938967
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表