Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26095-08 - Washers, steel for helical springs
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
弹簧附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/zub_f_federn/26095-08.prj},{NB=26095-08-1302504},{BEST=26095-08-1302504},{MATERIAL=Stahl},{D=25},{D1=13.0},{D2=25},{S1=4},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059495939889},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
公称直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
S1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
26095-08-1052004
26095-08-1052004
钢制
20
10.5
20
4
0.0100
Yes
73182200
4059495939872
26095-08-1302504
26095-08-1302504
钢制
25
13.0
25
4
0.0100
Yes
73182200
4059495939889
26095-08-1653204
26095-08-1653204
钢制
32
16.5
32
4
0.0100
Yes
73182200
4059495939896
26095-08-2054005
26095-08-2054005
钢制
40
20.5
40
5
0.0100
Yes
73182200
4059495939902
26095-08-2555005
26095-08-2555005
钢制
50
25.5
50
5
0.0100
Yes
73182200
4059495939919
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表