Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26101 - 橡胶金属缓冲器,锥形 AT 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26101.prj},{NB=26101-03002057},{BEST=26101-03002057},{D=30},{D1=22},{H=20},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=763},{FEDERSTK=212},{GEW=0.0496},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495246918},{NDM=8.0},{XA=3.0},{XB=8.1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26101-01001057
26101-01001057
10
8
10
M4
13
37
31
0.0033
Yes
40169960
4059495246888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26101-01501557
26101-01501557
15
12
15
M4
13
135
71
0.0062
Yes
40169960
4059495246895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26101-02001557
26101-02001557
20
14
15
M6
18
283
177
0.0155
Yes
40169960
4059495246901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26101-03002057
26101-03002057
30
22
20
M8
23
763
212
0.0496
Yes
40169960
4059495246918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26101-04003057
26101-04003057
40
33
30
M8
23
1111
202
0.0893
Yes
40169960
4059495246925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26101-04004857
26101-04004857
40
20
48
M8
23
626
101
0.0916
Yes
40169960
4059495246932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26101-05003057
26101-05003057
50
40
30
M10
28
1229
351
0.1468
Yes
40169960
4059495246949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26101-07504057
26101-07504057
75
50
40
M12
37
2330
466
0.3695
Yes
40169960
4059495246956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表