Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26090 - 弹性缓冲,80 邵氏硬度 A
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
弹性缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/elastomerfedern/26091.prj},{NB=26091-03204080},{BEST=26091-03204080},{D=32},{D1=13.5},{LO=40.0},{BS=Infotext},{GEW=0.0324},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495412894},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
LO
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26091-01601280
26091-01601280
16
6.5
12.5
0.0026
Yes
39269099
4059495412764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-01601680
26091-01601680
16
6.5
16.0
0.0034
Yes
39269099
4059495412771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-01602080
26091-01602080
16
6.5
20.0
0.0041
Yes
39269099
4059495412788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-01602580
26091-01602580
16
6.5
25.0
0.0053
Yes
39269099
4059495412795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-02001680
26091-02001680
20
8.5
16.0
0.0050
Yes
39269099
4059495412801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-02002080
26091-02002080
20
8.5
20.0
0.0062
Yes
39269099
4059495412818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-02002580
26091-02002580
20
8.5
25.0
0.0078
Yes
39269099
4059495412825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-02003280
26091-02003280
20
8.5
32.0
0.0100
Yes
39269099
4059495412832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-02502080
26091-02502080
25
10.5
20.0
0.0099
Yes
39269099
4059495412849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-02502580
26091-02502580
25
10.5
25.0
0.0123
Yes
39269099
4059495412856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-02503280
26091-02503280
25
10.5
32.0
0.0157
Yes
39269099
4059495412863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-02504080
26091-02504080
25
10.5
40.0
0.0196
Yes
39269099
4059495412870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-03203280
26091-03203280
32
13.5
32.0
0.0256
Yes
39269099
4059495412887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-03204080
26091-03204080
32
13.5
40.0
0.0324
Yes
39269099
4059495412894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-03205080
26091-03205080
32
13.5
50.0
0.0401
Yes
39269099
4059495412900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-03206380
26091-03206380
32
13.5
63.0
0.0504
Yes
39269099
4059495412917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-05003280
26091-05003280
50
17.0
32.0
0.0670
Yes
39269099
4059495412924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-05004080
26091-05004080
50
17.0
40.0
0.0832
Yes
39269099
4059495412931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-05005080
26091-05005080
50
17.0
50.0
0.1045
Yes
39269099
4059495412948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-05006380
26091-05006380
50
17.0
63.0
0.1322
Yes
39269099
4059495412955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-05008080
26091-05008080
50
17.0
80.0
0.1667
Yes
39269099
4059495412962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-05010080
26091-05010080
50
17.0
100.0
0.2081
Yes
39269099
4059495412979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-10003280
26091-10003280
100
21.0
32.0
0.2902
Yes
39269099
4059495412986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-10004080
26091-10004080
100
21.0
40.0
0.3608
Yes
39269099
4059495412993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26091-10005080
26091-10005080
100
21.0
50.0
0.4515
Yes
39269099
4059495413006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
26090 - 弹性缓冲,70 邵氏硬度 A
norelem
26.06.2024
22714 - 锥齿轮
norelem
26.06.2024
26092 - 弹性缓冲,80 邵氏硬度 A
norelem
26.06.2024
SKF®-PENDELKL-2R - 自动调心球轴承SKF®,双列,内径10至50毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
23825 - 单列 FAG 锥形滚子轴承
norelem
26.06.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
iglidur® J - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
24000 - 梯形丝杠,单线右旋或左旋螺纹
norelem
26.06.2024
246.5. - FIBROFLEX®-圆弹簧 80 肖氏硬度 A, DIN ISO 10069-1
FIBRO
21.07.2023
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07174 - 圆头螺栓,DIN EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表