Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26003 - 螺旋压力弹簧,符合 ISO 10243 标准,超重型
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
压缩弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/druckfedern/26003.prj},{NB=26003-20100250},{BEST=26003-2010025},{FARBE=gelb},{D=20.0},{D1=10.0},{F=293.0},{FMAX=1830},{F1=1250},{F2=1470},{L0=25},{S=0},{S1=4.3},{S2=5.0},{GEW=0.0210},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73202050},{EAN=4059495403953},{FILTER=NORELEM,},{POSS=6.300},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
F
力
[N]
FMAX
F max. N
[N]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
L0
长度
[mm]
S1
长度
[mm]
S2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26003-1005025
26003-1005025
10.0
5.0
32.5
203
138
163
25
4.3
5.0
0.0042
Yes
73202050
4059495403687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1005032
26003-1005032
10.0
5.0
25.1
201
137
161
32
5.4
6.4
0.0054
Yes
73202050
4059495403694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1005038
26003-1005038
10.0
5.0
20.9
199
135
159
38
6.5
7.6
0.0064
Yes
73202050
4059495403700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1005044
26003-1005044
10.0
5.0
17.9
197
134
158
44
7.5
8.8
0.0071
Yes
73202050
4059495403717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1005051
26003-1005051
10.0
5.0
15.0
191
130
153
51
8.7
10.0
0.0088
Yes
73202050
4059495403724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1005064
26003-1005064
10.0
5.0
12.0
192
131
154
64
11.0
13.0
0.0113
Yes
73202050
4059495403731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1005076
26003-1005076
10.0
5.0
10.0
190
129
152
76
13.0
15.0
0.0129
Yes
73202050
4059495403748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1005305
26003-1005305
10.0
5.0
2.4
183
124
146
305
52.0
61.0
0.0533
Yes
73202050
4059495403755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206025
26003-1206025
12.5
6.3
58.4
365
248
292
25
4.3
5.0
0.0080
Yes
73202050
4059495403762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206032
26003-1206032
12.5
6.3
44.4
355
242
284
32
5.4
6.4
0.0102
Yes
73202050
4059495403779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206038
26003-1206038
12.5
6.3
36.0
342
233
274
38
6.5
7.6
0.0122
Yes
73202050
4059495403786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206044
26003-1206044
12.5
6.3
30.9
340
231
272
44
7.5
8.8
0.0141
Yes
73202050
4059495403793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206051
26003-1206051
12.5
6.3
27.0
344
234
275
51
8.7
10.0
0.0159
Yes
73202050
4059495403809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206064
26003-1206064
12.5
6.3
21.6
346
235
276
64
11.0
13.0
0.0193
Yes
73202050
4059495403816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206076
26003-1206076
12.5
6.3
17.8
338
230
271
76
13.0
15.0
0.0238
Yes
73202050
4059495403823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206089
26003-1206089
12.5
6.3
15.2
338
230
271
89
15.0
18.0
0.0278
Yes
73202050
4059495403830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1206305
26003-1206305
12.5
6.3
4.3
328
223
262
305
52.0
61.0
0.0950
Yes
73202050
4059495403847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1608025
26003-1608025
16.0
8.0
126.0
784
533
628
25
4.3
5.0
0.0125
Yes
73202050
4059495403854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1608032
26003-1608032
16.0
8.0
92.8
742
505
594
32
5.4
6.4
0.0159
Yes
73202050
4059495403861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1608038
26003-1608038
16.0
8.0
74.9
712
484
569
38
6.5
7.6
0.0190
Yes
73202050
4059495403878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1608044
26003-1608044
16.0
8.0
63.0
693
471
554
44
7.5
8.8
0.0222
Yes
73202050
4059495403885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1608051
26003-1608051
16.0
8.0
55.1
703
478
562
51
8.7
10.0
0.0249
Yes
73202050
4059495403892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1608064
26003-1608064
16.0
8.0
42.9
686
467
549
64
11.0
13.0
0.0306
Yes
73202050
4059495403908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1608076
26003-1608076
16.0
8.0
35.3
671
456
537
76
13.0
15.0
0.0369
Yes
73202050
4059495403915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26003-1608089
26003-1608089
16.0
8.0
29.8
663
451
530
89
15.0
18.0
0.0437
Yes
73202050
4059495403922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表