Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23356 - 短型结构 E 型胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23356.prj},{NB=23356-4065},{D=40},{D1=65},{B=34},{L1=17},{L2=22},{L3=28},{F=1200},{M=50},{PW=230},{PN=145},{MS=14},{GEW=0.3751},{EAN=4059495304946},{NDM=6.000},{TYP=3.000},{SW=5.000},{XA=1.100},{XB=20.000},{XC=10.000},{XD=10.300},{XE=3.000},{XF=8.400},{XG=10.000},{XH=45.200},{XI=26.700},{XJ=42.500},{XK=5.000},{XL=42.400},{XM=0.700},{XN=26.500},{XO=0.000},{XP=2.000},{XQ=2.000},{XR=8},{BEST=23356-4065},{SA=8 x M6},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
B
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[Nm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PW
轴表面压力 P
[N/mm²]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
SA
止动螺栓数量
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23356-1947
23356-1947
19
47
34
17
22
28
355
31
280
120
5 x M6
14
0.2582
Yes
84879000
4059495304847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-2047
23356-2047
20
47
34
17
22
28
360
33
280
120
5 x M6
14
0.2529
Yes
84879000
4059495304854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-2247
23356-2247
22
47
34
17
22
28
400
33
260
125
5 x M6
14
0.2411
Yes
84879000
4059495304861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-2450
23356-2450
24
50
34
17
22
28
440
36
245
120
6 x M6
14
0.2723
Yes
84879000
4059495304878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-2550
23356-2550
25
50
34
17
22
28
560
36
280
140
6 x M6
14
0.2624
Yes
84879000
4059495304885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-2855
23356-2855
28
55
34
17
22
28
625
36
250
130
6 x M6
14
0.3156
Yes
84879000
4059495304892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-3055
23356-3055
30
55
34
17
22
28
650
36
235
130
6 x M6
14
0.2985
Yes
84879000
4059495304908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-3260
23356-3260
32
60
34
17
22
28
950
50
290
150
8 x M6
14
0.3658
Yes
84879000
4059495304915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-3560
23356-3560
35
60
34
17
22
28
1050
50
290
150
8 x M6
14
0.3360
Yes
84879000
4059495304922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-3865
23356-3865
38
65
34
17
22
28
1140
50
250
145
8 x M6
14
0.3970
Yes
84879000
4059495304939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-4065
23356-4065
40
65
34
17
22
28
1200
50
230
145
8 x M6
14
0.3751
Yes
84879000
4059495304946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-4275
23356-4275
42
75
41
20
25
33
2030
70
305
170
7 x M8
35
0.6714
Yes
84879000
4059495304953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-4575
23356-4575
45
75
41
20
25
33
2180
70
285
170
7 x M8
35
0.6252
Yes
84879000
4059495304960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-4880
23356-4880
48
80
41
20
24
33
2330
80
270
160
7 x M8
35
0.7142
Yes
84879000
4059495304977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-5080
23356-5080
50
80
41
20
24
33
2430
85
260
160
7 x M8
35
0.6779
Yes
84879000
4059495304984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-5585
23356-5585
55
85
41
20
24
33
3050
100
270
175
8 x M8
35
0.7302
Yes
84879000
4059495304991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-6090
23356-6090
60
90
41
20
24
33
3350
100
245
165
8 x M8
35
0.7780
Yes
84879000
4059495305004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-6595
23356-6595
65
95
41
20
24
33
4080
110
255
175
9 x M8
35
0.8387
Yes
84879000
4059495305011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-70110
23356-70110
70
110
50
24
29
40
6280
160
280
180
8 x M10
70
1.5150
Yes
84879000
4059495305028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-75115
23356-75115
75
115
50
24
29
40
6680
160
260
170
8 x M10
70
1.6020
Yes
84879000
4059495305035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-80120
23356-80120
80
120
50
24
29
40
7130
160
250
170
8 x M10
70
1.6880
Yes
84879000
4059495305042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23356-85125
23356-85125
85
125
50
24
29
40
8750
180
260
180
9 x M10
70
1.7830
Yes
84879000
4059495305059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23358 - 带轴向环的短型结构 F 型胀紧套
norelem
26.06.2024
23360 - 容差增高型 G 型胀紧套
norelem
26.06.2024
23351 - B 型胀紧套
norelem
30.05.2024
23362 - 高扭矩 H 型胀紧套
norelem
26.06.2024
23350 - 薄壁套筒件的 A 型胀紧套
norelem
30.05.2024
23354 - 紧凑型结构 D 型胀紧套
norelem
30.05.2024
23368 - 带中央螺母的胀紧套
norelem
26.06.2024
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
22004 - 齿带轮 HTD 8M 型
norelem
26.06.2024
23352 - 带轴向环的 C 型胀紧套
norelem
30.05.2024
07800 - 固定环 DIN 705,钢制
norelem
30.05.2024
03000 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
norelem
30.05.2024
Locking assemblies BK13 - Locking assemblies self-centering ''BK 13''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
24215 - UCFL 法兰轴承座单元,2孔
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表