Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23001 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23001.prj},{NB=23001-0800911919},{GR=80},{DM=80},{TM=0.90},{TS=128},{FSR=1200},{FSA=80},{WVR=0.20},{WVA=0.5},{WV=1.5},{DZ=6900},{A=28},{D1=19},{D2=19},{D1D2MIN=12},{D1D2MAX=44.0},{D1D2PFN=44.0},{D4=82},{L=91},{L2=11.0},{L3=33.5},{R=82.9},{ANZDMS=84},{GEW=0.8000},{EAN=4059495793603},{NDM=10.000},{SW=8.000},{XA=4.000},{XB=61.000},{XC=30.000},{XD=17.000},{XE=16.000},{XF=10.000},{XG=2.600},{XH=38.600},{XI=22.000},{XJ=2.600},{XK=28.000},{XL=10.500},{XM=16.000},{XN=3.000},{XO=25.000},{XP=62.500},{BEST=23001-0800911919},{C=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
FSA
弹簧刚度 轴向
[N/mm]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
R
直径
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23001-0180631010
23001-0180631010
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
10
10
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059495793382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0180631111
23001-0180631111
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
11
11
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059495793399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0180631212
23001-0180631212
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
12
12
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059495793405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0180631414
23001-0180631414
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
14
14
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059495793412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0180631919
23001-0180631919
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
19
19
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059495793429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0180632424
23001-0180632424
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
24
24
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059495793436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0180632525
23001-0180632525
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
25
25
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059495793443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0300651010
23001-0300651010
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
10
10
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059495793450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0300651111
23001-0300651111
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
11
11
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059495793467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0300651212
23001-0300651212
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
12
12
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059495793474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0300651414
23001-0300651414
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
14
14
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059495793481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0300651919
23001-0300651919
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
19
19
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059495793498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0300652424
23001-0300652424
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
24
24
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059495793504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0300652525
23001-0300652525
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
25
25
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059495793511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0600791212
23001-0600791212
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
12
12
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059495793528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0600791414
23001-0600791414
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
14
14
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059495793535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0600791919
23001-0600791919
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
19
19
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059495793542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0600792424
23001-0600792424
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
24
24
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059495793559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0600792525
23001-0600792525
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
25
25
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059495793566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0600792828
23001-0600792828
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
28
28
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059495793573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0600793232
23001-0600793232
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
32
32
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059495793580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0800911212
23001-0800911212
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
12
12
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
84836040
4059495793597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0800911919
23001-0800911919
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
19
19
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
84836040
4059495793603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0800912424
23001-0800912424
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
24
24
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
84836040
4059495793610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-0800912525
23001-0800912525
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
25
25
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
84836040
4059495793627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表