Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23732 - 垫圈
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23732.prj},{NB=23732-02404215},{BEST=23732-02404215},{D=24},{D1=42},{D2=33},{D3=3.0},{D4=42},{H=1.0},{S=1.5},{GEW=0.0099},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495241524},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[°]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23732-01002015
23732-01002015
10
20
15
1.5
20
1.0
1.5
0.0024
Yes
73182900
4059495241456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-01202415
23732-01202415
12
24
18
1.5
24
1.0
1.5
0.0036
Yes
73182900
4059495241463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-01402615
23732-01402615
14
26
20
2.0
26
1.0
1.5
0.0040
Yes
73182900
4059495241470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-01603015
23732-01603015
16
30
23
2.0
30
1.0
1.5
0.0053
Yes
73182900
4059495241487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-01803215
23732-01803215
18
32
25
2.0
32
1.0
1.5
0.0058
Yes
73182900
4059495241494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-02003615
23732-02003615
20
36
28
3.0
36
1.0
1.5
0.0074
Yes
73182900
4059495241500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-02203815
23732-02203815
22
38
30
3.0
38
1.0
1.5
0.0079
Yes
73182900
4059495241517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-02404215
23732-02404215
24
42
33
3.0
42
1.0
1.5
0.0099
Yes
73182900
4059495241524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-02604415
23732-02604415
26
44
35
3.0
44
1.0
1.5
0.0105
Yes
73182900
4059495241531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-02804815
23732-02804815
28
48
38
4.0
48
1.0
1.5
0.0125
Yes
73182900
4059495241548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-03205415
23732-03205415
32
54
43
4.0
54
1.0
1.5
0.0158
Yes
73182900
4059495241555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-03806215
23732-03806215
38
62
50
4.0
62
1.0
1.5
0.0199
Yes
73182900
4059495241562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-04206615
23732-04206615
42
66
54
4.0
66
1.0
1.5
0.0216
Yes
73182900
4059495241579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-04807420
23732-04807420
48
74
61
4.0
74
1.5
2.0
0.0356
Yes
73182900
4059495241586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-05207820
23732-05207820
52
78
65
4.0
78
1.5
2.0
0.0381
Yes
73182900
4059495241593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23732-06209020
23732-06209020
62
90
76
4.0
90
1.5
2.0
0.0484
Yes
73182900
4059495241609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表