Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23500 - igubal® 轴承座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23500_asmtab.prj},{NB=23500-14},{BEST=23500-14},{A=64.4},{B=19.0},{B1=13.5},{D=14.0},{D1=6.6},{H=34.0},{H1=18.0},{H2=9.5},{L=82.0},{L1=11.0},{SW=23.0},{KZ=2400.0},{LZ=1200.0},{DL=1200.0},{AL=4.5},{GEW=0.0184},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495239699},{XD2=29.0},{XA=82.0},{XB=19.0},{FILTER=NORELEM},{PPATH=23500_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
长孔间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
最大偏摆角
[°]
KZ
最大瞬时静态拉力承载负荷
[N]
LZ
最大持续静态拉力承载负荷
[N]
DL
最大轴向静态压力承载负荷
[N]
AL
长孔的最大锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23500-05
23500-05
26.7
8.0
6.0
5.0
3.3
14.0
7.0
4.0
34.0
5.0
30.0
700.0
350.0
400.0
0.6
0.0017
Yes
84833080
4059495239644
23500-06
23500-06
34.5
9.0
7.0
6.0
4.5
18.0
10.0
5.5
43.0
6.0
29.0
1100.0
550.0
400.0
1.3
0.0028
Yes
84833080
4059495239651
23500-08
23500-08
35.5
12.0
9.0
8.0
4.5
20.0
10.0
6.0
47.0
7.0
25.0
1300.0
650.0
800.0
1.3
0.0045
Yes
84833080
4059495239668
23500-10
23500-10
48.5
14.0
10.5
10.0
5.5
26.0
14.0
7.5
62.0
8.0
25.0
1500.0
750.0
1100.0
2.5
0.0085
Yes
84833080
4059495239675
23500-12
23500-12
49.5
16.0
12.0
12.0
5.5
28.0
14.0
8.5
65.0
9.0
25.0
2200.0
1100.0
1150.0
2.5
0.0117
Yes
84833080
4059495239682
23500-14
23500-14
64.4
19.0
13.5
14.0
6.6
34.0
18.0
9.5
82.0
11.0
23.0
2400.0
1200.0
1200.0
4.5
0.0184
Yes
84833080
4059495239699
23500-16
23500-16
65.4
21.0
15.0
16.0
6.6
36.0
18.0
10.5
86.0
12.0
23.0
3000.0
1500.0
1800.0
4.5
0.0241
Yes
84833080
4059495239705
23500-18
23500-18
72.0
23.0
16.5
18.0
9.0
42.0
22.0
11.5
93.0
13.0
23.0
3500.0
1750.0
1900.0
10.5
0.0321
Yes
84833080
4059495239712
23500-20
23500-20
73.0
25.0
18.0
20.0
9.0
44.0
22.0
13.0
98.0
14.0
23.0
4700.0
2350.0
2500.0
10.5
0.0408
Yes
84833080
4059495239729
23500-22
23500-22
81.0
28.0
20.0
22.0
9.0
48.0
24.0
14.0
108.0
16.0
22.0
6100.0
3050.0
2700.0
10.5
0.0547
Yes
84833080
4059495239736
23500-25
23500-25
94.0
31.0
22.0
25.0
9.0
54.0
27.0
16.0
124.0
17.0
22.0
6600.0
3300.0
3200.0
10.5
0.0759
Yes
84833080
4059495239743
23500-30
23500-30
105.0
37.0
25.0
30.0
11.0
64.0
32.0
17.0
139.0
20.0
22.0
8100.0
4050.0
3750.0
21.5
0.1154
Yes
84833080
4059495239750
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表