Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22054 - T 型卷状齿带
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22054.prj},{NB=22054-0525X2000},{BEST=22054-0525X2000},{PROFIL=T5},{RB=25},{TRUMKRAFT=900.0},{L=2000},{PASSKP=22012-05251},{GEW=0.1151},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269055},{EAN=4059495284941},{XA=5.0},{XB=2.7},{XC=0.4},{XD=2.2},{XE=1.2},{XF=0.400},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
PROFIL
型面
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
TRUMKRAFT
最大拉力 N
[N]
L
长度
ⁿ/ₐ
PASSKP
合适的压板
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
22054-2506X0500
22054-2506X0500
T2,5
6
190.0
500
22012-25061
0.0020
Yes
39269055
4067932080346
22054-2506X1000
22054-2506X1000
T2,5
6
190.0
1000
22012-25061
0.0040
Yes
39269055
4067932080353
22054-2506X1500
22054-2506X1500
T2,5
6
190.0
1500
22012-25061
0.0060
Yes
39269055
4067932080360
22054-2506X2000
22054-2506X2000
T2,5
6
190.0
2000
22012-25061
0.0080
Yes
39269055
4067932080377
22054-2506X2500
22054-2506X2500
T2,5
6
190.0
2500
22012-25061
0.0100
Yes
39269055
4067932080384
22054-2506X3000
22054-2506X3000
T2,5
6
190.0
3000
22012-25061
0.0120
Yes
39269055
4067932080391
22054-2506X3500
22054-2506X3500
T2,5
6
190.0
3500
22012-25061
0.0140
Yes
39269055
4067932080407
22054-2506X4000
22054-2506X4000
T2,5
6
190.0
4000
22012-25061
0.0160
Yes
39269055
4067932080414
22054-2506X5000
22054-2506X5000
T2,5
6
190.0
5000
22012-25061
0.0200
Yes
39269055
4067932080421
22054-0510X0500
22054-0510X0500
T5
10
320.0
500
22012-05101
0.0128
Yes
39269055
4059495232515
22054-0510X1000
22054-0510X1000
T5
10
320.0
1000
22012-05101
0.0237
Yes
39269055
4059495284743
22054-0510X1500
22054-0510X1500
T5
10
320.0
1500
22012-05101
0.0334
Yes
39269055
4059495284750
22054-0510X2000
22054-0510X2000
T5
10
320.0
2000
22012-05101
0.0461
Yes
39269055
4059495284767
22054-0510X2500
22054-0510X2500
T5
10
320.0
2500
22012-05101
0.0592
Yes
39269055
4059495284774
22054-0510X3000
22054-0510X3000
T5
10
320.0
3000
22012-05101
0.0698
Yes
39269055
4059495284781
22054-0510X3500
22054-0510X3500
T5
10
320.0
3500
22012-05101
0.0817
Yes
39269055
4059495284798
22054-0510X4000
22054-0510X4000
T5
10
320.0
4000
22012-05101
0.0919
Yes
39269055
4059495284804
22054-0510X5000
22054-0510X5000
T5
10
320.0
5000
22012-05101
0.1151
Yes
39269055
4059495284811
22054-0516X0500
22054-0516X0500
T5
16
540.0
500
22012-05161
0.0184
Yes
39269055
4059495284828
22054-0516X1000
22054-0516X1000
T5
16
540.0
1000
22012-05161
0.0376
Yes
39269055
4059495284835
22054-0516X1500
22054-0516X1500
T5
16
540.0
1500
22012-05161
0.0549
Yes
39269055
4059495284842
22054-0516X2000
22054-0516X2000
T5
16
540.0
2000
22012-05161
0.0767
Yes
39269055
4059495284859
22054-0516X2500
22054-0516X2500
T5
16
540.0
2500
22012-05161
0.0912
Yes
39269055
4059495284866
22054-0516X3000
22054-0516X3000
T5
16
540.0
3000
22012-05161
0.1147
Yes
39269055
4059495284873
22054-0516X3500
22054-0516X3500
T5
16
540.0
3500
22012-05161
0.1268
Yes
39269055
4059495284880
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表