Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22282-05 - 采用超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 制成的滑轨适用于 DIN ISO 606 滚子链 适用于 C 型轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22282-05.prj},{NB=22282-05-2012814X2000},{BEST=22282-05-2012814X2000},{FORM=A},{ISONR=20 B-1},{PXB1ZOLL=1 1/4 x 3/4\"},{PXB1=0},{B=28.0},{B1=18.0},{B2=28},{EX=0.000},{H=14},{H1=4.2},{H2=18},{L=2000},{PASS=C5},{GEW=0.7200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495525754},{FILTER=NORELEM,},{XA=14.000},{XB=28.000},{XC=12.000},{XD=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
PXB1ZOLL
节距,英寸
[Zoll]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
H
直径
[mm]
H1
直径
[mm]
H2
Hohe
[mm]
L
长度
[mm]
PASS
passendesC-Profil
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22282-05-0812010X2000
22282-05-0812010X2000
A
08 B-1
1/2" x 5/16"
20.0
7.0
24
10
2.2
11
2000
C1
0.3000
Yes
39269099
4059495525693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-0811714X2000
22282-05-0811714X2000
A
08 B-1
1/2" x 5/16"
17.0
7.4
20
14
2.2
17
2000
C3
0.6300
Yes
39269099
4059495525709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1011714X2000
22282-05-1011714X2000
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
17.0
9.0
20
14
2.6
17
2000
C3
0.6600
Yes
39269099
4059495525716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1212014X2000
22282-05-1212014X2000
A
12 B-1
3/4" x 7/16"
20.0
11.3
20
14
2.4
17
2000
C3
0.6800
Yes
39269099
4059495525723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1212414X2000
22282-05-1212414X2000
A
12 B-1
3/4" x 7/16"
24.0
11.3
28
14
2.4
18
2000
C5
0.7200
Yes
39269099
4059495525730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1612414X2000
22282-05-1612414X2000
A
16 B-1
1" x 17mm
24.0
16.0
28
14
3.5
18
2000
C5
0.5210
Yes
39269099
4059495525747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-2012814X2000
22282-05-2012814X2000
A
20 B-1
1 1/4 x 3/4"
28.0
18.0
28
14
4.2
18
2000
C5
0.7200
Yes
39269099
4059495525754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-2413323X2000
22282-05-2413323X2000
A
24 B-1
1 1/2 x 1"
33.0
24.0
38
23
5.5
30
2000
C9
2.2400
Yes
39269099
4059495525761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-0822114X2000
22282-05-0822114X2000
B
08 B-2
1/2" x 5/16"
21.2
7.4
20
14
2.2
17
2000
C3
0.6600
Yes
39269099
4059495525778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1022514X2000
22282-05-1022514X2000
B
10 B-2
5/8" x 3/8"
25.7
9.3
20
14
2.6
17
2000
C3
0.6800
Yes
39269099
4059495525785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1223015X2000
22282-05-1223015X2000
B
12 B-2
3/4" x 7/16"
30.0
11.3
28
15
2.4
20
2000
C5
0.7600
Yes
39269099
4059495525792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1624820X2000
22282-05-1624820X2000
B
16 B-2
1" x 17mm
48.0
16.0
38
20
3.5
27
2000
C9
1.4400
Yes
39269099
4059495525808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-2025522X2000
22282-05-2025522X2000
B
20 B-2
1 1/4 x 3/4"
55.0
18.0
60
22
4.2
30
2000
C12
2.6000
Yes
39269099
4059495525815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-2427225X2000
22282-05-2427225X2000
B
24 B-2
1 1/2 x 1"
72.0
24.0
60
25
5.5
35
2000
C12
3.6800
Yes
39269099
4059495525822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表