Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22712 - 锥齿轮
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
传输
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/getriebe/22712.prj},{NB=22712-2442},{D=10.0},{A=9.0},{A1=12.0},{A2=8.0},{A3=9.0},{A4=16},{B=24},{D2=4.1},{D5=19},{L=42},{L1=16},{L2=30},{S=4},{S1=12},{S2=1.5},{T=2.00},{GEW=0.1430},{EAN=4059495417356},{XA=38.2},{XB=6.0},{XC=8.0},{XD=19.0},{XE=3.000},{XF=1.500},{NDM=4.0},{NDM1=4.0},{BEST=22712-2442},{USV=01:01},{DZB=100 / 500 / 1000},{MOMENT=2,5 / 1 / 0,5},{D1=M4X8},{D3=M4X10},{D4=M4X8},{WBFA=120},{WBFR=120},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84834090},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
USV
传动比
ⁿ/ₐ
DZB
转速范围 rpm
[U/min]
MOMENT
最大扭矩 Nm
[Nm]
D
直径
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
S
宽度
[mm]
S1
长度
[mm]
S2
高度
[mm]
T
间距
[mm]
WBFA
轴负载 FA
[N]
WBFR
轴负载 FR
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22712-1832
22712-1832
01:01
100 / 500 / 1000
0,35 / 0,1 / 0,05
6.0
6.5
8.5
6.0
6.5
11
18
M3X8
3.1
M3X10
M3X6
13
32
12
23
2
8
0.8
2.10
60
60
0.0520
Yes
84834090
4059495417332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-2035
22712-2035
01:01
100 / 500 / 1000
0,75 / 0,3 / 0,15
8.0
7.5
10.0
7.0
7.5
10
20
M3X8
3.1
M3X10
M3X6
16
35
12
25
2
8
0.8
2.05
100
100
0.0817
Yes
84834090
4059495417349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-2442
22712-2442
01:01
100 / 500 / 1000
2,5 / 1 / 0,5
10.0
9.0
12.0
8.0
9.0
16
24
M4X8
4.1
M4X10
M4X8
19
42
16
30
4
12
1.5
2.00
120
120
0.1430
Yes
84834090
4059495417356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-2646
22712-2646
01:01
100 / 500 / 1000
4 / 1,5 / 0,75
12.0
10.0
13.0
9.0
10.0
16
26
M5X8
4.1
M4X10
M4X8
21
46
16
33
4
12
1.5
2.00
140
140
0.1900
Yes
84834090
4059495417363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-3053
22712-3053
01:01
100 / 500 / 1000
5 / 2 / 1
12.0
11.0
15.0
11.0
11.0
16
30
M5X8
4.1
M4X10
M4X8
24
53
16
38
4
12
1.5
2.10
240
240
0.2687
Yes
84834090
4059495417370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-3256
22712-3256
01:01
100 / 500 / 1000
8 / 3 / 1,5
12.0
12.0
17.0
12.0
12.0
16
32
M5X8
4.1
M4X10
M4X8
28
56
16
40
4
12
1.5
2.10
550
550
0.3326
Yes
84834090
4059495417387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-3560
22712-3560
01:01
100 / 500 / 1000
10 / 4 / 2
12.0
13.0
17.5
13.5
13.0
16
35
M5X8
4.1
M4X10
M4X8
30
60
16
42
4
12
1.5
2.10
550
550
0.4160
Yes
84834090
4059495417394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表