Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41500-05 - 用于多重夹持系统的短款夹具导轨
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/mehrfachspannsysteme/41500-05.prj},{NB=41500-05-050130},{PAS=50},{L=130},{L1=100},{L2=40},{L3=100},{L4=77},{L7=1.5},{L8=0.50},{B=50.0},{B1=28},{B2=19},{B3=36},{B4=18},{D1=12},{D2=20},{H=50},{H1=10},{H2=22},{H3=10},{H4=10},{H5=16},{GEW=1.6000},{EAN=4059495712666},{NDM=5},{NDM1=6},{NDM2=10},{TAB=1},{TAB1=0},{XA=5.000},{XB=7.000},{XC=2.000},{XD=0.500},{XE=42.000},{XF=35.000},{XG=3.000},{XH=MIN},{XI=MIN},{XJ=MIN},{XK=MIN},{XL=MIN},{BEST=41500-05-050130},{D3=M6},{D4=M6},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
PAS
passend für Systembreite
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
Gewinde
ⁿ/ₐ
D4
Gewinde
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41500-05-050130
41500-05-050130
50
130
100
40
100
77
1.5
0.50
50.0
28
19
36
18
12
20
M6
M6
50
10
22
10
10
16
1.6000
Yes
84662080
4059495712666
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-05-072140
41500-05-072140
75
140
100
40
100
77
2.0
0.70
72.0
42
30
58
18
16
26
M6
M6
72
14
30
15
15
22
4.0000
Yes
84662080
4059495816111
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-05-100148
41500-05-100148
100
148
100
40
100
77
2.5
0.85
100.0
58
45
86
18
16
26
M8
M6
72
14
30
15
15
22
5.8000
Yes
84662080
4059495816128
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表