Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06611 inch - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹,不锈钢金属件
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06611_1_inch.prj},{NB=06611-5A686X60},{L=60},{D=23.0},{D1=30.0},{D2=32.5},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=33.0},{H3=72.0},{H4=77.0},{A=110.0},{A1=126.0},{B=15.5},{GEW=0.2280},{EAN=4059495590769},{NDM=0},{NDM1=0.6250},{TAB=3.0},{TAB1=2.0},{TYP2=2.0},{KDM=13.043},{TYP=2.0},{TXT=4.050},{TXA=7.950},{XA=7.9},{XB=48.5},{XC=11.6},{XD=27.7},{XE=3.5},{XF=21.0},{XG=23.1},{XH=4.4},{XI=3.30},{XJ=1.50},{XK=76.5},{XL=15.0},{XM=41.0},{XN=57.0},{XO=3.0},{XP=103.5},{XQ=95.8},{XR=200.0},{XS=71.5},{XT=50.0},{XU=20.0},{XV=15.5},{XW=86.9},{XX=20.0},{XY=88.7},{XZ=41.1},{XA1=1.5},{XB1=41.7},{XC1=35.0},{XD1=1.2},{XE1=100.6},{XF1=57.0},{XG1=14.3},{XH1=13.2},{XI1=11.1},{XJ1=3.2},{XK1=3.6},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06611-1A01X15
06611-1A01X15
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
10-24
15
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0150
Yes
73181520
4059495587608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A01X20
06611-1A01X20
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
10-24
20
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0300
Yes
73181520
4059495587615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A01X25
06611-1A01X25
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
10-24
25
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0170
Yes
73181520
4059495587622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A11X15
06611-1A11X15
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
10-32
15
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0150
Yes
73181520
4059495587783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A11X20
06611-1A11X20
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
10-32
20
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0160
Yes
73181520
4059495587790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A11X25
06611-1A11X25
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
10-32
25
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
4059495587806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A21X10
06611-1A21X10
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
1/4-20
10
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0176
Yes
73181520
4059495588001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A21X15
06611-1A21X15
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
1/4-20
15
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0186
Yes
73181520
4059495588018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A21X20
06611-1A21X20
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
1/4-20
20
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0170
Yes
73181520
4059495588025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A21X25
06611-1A21X25
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
1/4-20
25
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0204
Yes
73181520
4059495588032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A21X30
06611-1A21X30
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
1/4-20
30
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0194
Yes
73181520
4059495588049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A21X40
06611-1A21X40
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
1/4-20
40
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0210
Yes
73181520
4059495588056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-1A21X50
06611-1A21X50
不锈钢
黑色 RAL 7021
1
1/4-20
50
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0240
Yes
73181520
4059495588063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A21X15
06611-2A21X15
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
1/4-20
15
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0364
Yes
73181520
4059495588421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A21X20
06611-2A21X20
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
1/4-20
20
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0374
Yes
73181520
4059495588438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A21X25
06611-2A21X25
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
1/4-20
25
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0384
Yes
73181520
4059495588445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A21X30
06611-2A21X30
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
1/4-20
30
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0395
Yes
73181520
4059495588452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A21X40
06611-2A21X40
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
1/4-20
40
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0389
Yes
73181520
4059495588469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A21X50
06611-2A21X50
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
1/4-20
50
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0632
Yes
73181520
4059495588476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A21X60
06611-2A21X60
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
1/4-20
60
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0476
Yes
73181520
4059495588483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A31X15
06611-2A31X15
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
5/16-18
15
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0370
Yes
73181520
4059495588841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A31X20
06611-2A31X20
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
5/16-18
20
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0390
Yes
73181520
4059495588858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A31X25
06611-2A31X25
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
5/16-18
25
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0393
Yes
73181520
4059495588865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A31X30
06611-2A31X30
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
5/16-18
30
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0438
Yes
73181520
4059495588872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-2A31X40
06611-2A31X40
不锈钢
黑色 RAL 7021
2
5/16-18
40
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0435
Yes
73181520
4059495588889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表